Choisissez votre emplacement:

Pays

Chariot d'évacuation KS : le multi talents de l’alimentation de pièces

Le chariot d’évacuation KS est un élément de base pouvant être utilisé de façon polyvalente pour vos processus de production. Il peut soutenir plusieurs centaines de kilos et est donc optimal pour l’acheminement et l’évacuation de pièces de grande taille. Il peut également être utilisé en tant que tiroir.


Le chariot d’évacuation KS vous permet de transporter facilement des pièces larges et encombrantes telles que des parois latérales ou des dessous de caisse à travers vos halls de production. Le chariot peut également être utilisé en tant que possibilité de stockage, si besoin est. Il peut porter jusqu'à 400 kilos. 

Outre ses diverses possibilités d’utilisation, le chariot d’évacuation KS est flexible sur un autre aspect : Grâce à sa structure modulaire, il peut être adapté de façon individuelle aux conditions de chaque installation de production.

Les dimensions du chariot d’évacuation KS :

  • Longueur : 1 000 à 4 500 mm
  • Largeur : 600 à 1 500 mm
  • Hauteur : 900 à 1 800 mm
     

Lors de la construction du chariot d’évacuation KS, nous avons accordé une grande importance aux mesures de protection, pour le chariot comme pour vos collaborateurs. La butée et le verrouillage fonctionnent avec un vérin pneumatique ou avec une actionnement par pédale. Une porte pouvant être utilisées en option fait également partie des mesures de sécurité. Des angles arrondis afin de pouvoir ouvrir les portes plus facilement dans l’installation ont également été prévus. 

Certains de nos clients du secteur automobile tels que Porsche et Volvo profitent d’ores et déjà des avantages pour la construction de carrosseries. 

Avantages du chariot d’évacuation KS

  • Léger : Le chariot d’évacuation KS est composé de profils en aluminium fermement vissés
  • Précis : Une fixation fiable pouvant être actionnée par pédale ou avec un vérin d’arrêt pneumatique