![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-robot-fortec-serie-handling-welding.png?rev=-1&w=1900&hash=C53189DDFD4C4CC62E3047F21DD39098)
KR FORTEC
Le KR FORTEC est notre robot polyvalent parmi les robots pour charges lourdes. Il est efficace sur le plan énergétique et dynamique dans les applications de manutention dans la catégorie de charges lourdes allant jusqu’à 500 kg. Grâce à l’application de nos concepts de robots industriels bien connus, il ne nécessite que peu de maintenance lors de son exploitation. Cela fait du robot un facteur fiable dans votre production.
Une plus grande portée : le KR FORTEC avec axe linéaire
Votre KR FORTEC doit travailler dans un rayon plus large ? Aucun problème. Avec l’unité linéaire KL 4000, vous agrandissez l’enveloppe d’évolution du robot. La portée peut être adaptée de manière modulaire de 1,5 m à 30 m en fonction des besoins du client. Un avantage supplémentaire pour votre production : le KR QUANTEC convient également à la KL 4000. Si vous avez besoin du KR FORTEC et du KR FORTEC Ultra sur une unité linéaire commune, choisissez pour cela le KL 5000.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/roboterperipherie/linear-units/kl-5000/kl-5000-linear-unit-features.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A305FC1FBA9597128F3B92EA2AB5042C)
KR FORTEC (6 axes) - données techniques
- Charge totale nominale 240 kg
- Portée maximum 3400 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
- Charge totale nominale 240 kg
- Portée maximum 3750 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
- Charge totale nominale 280 kg
- Portée maximum 3100 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
- Charge totale nominale 340 kg
- Portée maximum 3400 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
- Charge totale nominale 360 kg
- Portée maximum 2800 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
- Charge totale nominale 420 kg
- Portée maximum 3100 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
- Charge totale nominale 500 kg
- Portée maximum 2800 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace