![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/hmi-software/kuka-hmi-software-header.jpg?rev=30289371ffc546c09cf28669032da513&w=1900&hash=773DAB7E1D33FE38A511134DBD96A2A8)
KUKA.HMI
Logiciel de visualisation pour une utilisation intuitive et conviviale du robot : KUKA.HMI rend la communication homme-machine plus simple et efficiente que jamais.
KUKA.HMI Easy : commande de robot facile et simple grâce au logiciel
KUKA.HMI Easy rend la commande de robots encore plus simple. Optimisez l’affichage sur votre KUKA smartPAD à l’aide du logiciel, par les actions suivantes, p. ex. :
-
Insertion d’images
-
Structuration de l’affichage à l’aide d’onglets et de colonnes
-
Affichage et suppression de boutons et d’autres fonctions
-
Commutation entre l’affichage plein écran et demi-écran
-
Utilisation d’autres plug-ins comme l’éditeur de programme ou l’affichage de position
-
Changement d’unités spécifiques aux pays
Vous facilitez ainsi l’orientation des utilisateurs et évitez les erreurs de commande avec efficience.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/hmi-software/kuka-hmi-easy-software.jpg?rev=0550d1daf09b4531a6f2cd555ee8d462&w=1400&hash=EE5F91777C5966A7EB32A834D8F4949F)
KUKA.HMI zenon : simplicité maximum, même avec des applications de robots complexes
Avec KUKA.HMI zenon, même les applications robotiques les plus exigeantes – en particulier les cellules de fabrication –sont faciles à manipuler : Plus de 300 pilotes directs permettent une connexion sans problèmes d’éléments périphériques ou de composants matériels supplémentaires. L'utilisateur dispose ainsi d'une vue d’ensemble de tous les composants et d'un accès à toutes les informations importantes, de façon compacte, sur un seul écran.
KUKA.HMI zenon Plugin : logiciel personnalisé combiné avec les fonctions standard de commande de robot
KUKA.HMI zenon Plugin permet d’intégrer facilement les logiciels spécifiques aux clients dans l’interface standard du KUKA smartPAD et de les utiliser simultanément sans pour autant entraver le fonctionnement des touches fixes. Cela signifie, entre autres :
- Déplacement du robot sur les axes A1-A6 à l’aide des touches fixes
- Représentation de la fenêtre de messages
- Utilisation avec d’autres plug-ins comme l’éditeur de programme ou l’affichage de position
- Gestion de comptes utilisateurs avec droits d’accès spécifiques
- Commutation entre l’affichage plein écran et demi-écran
- Conception libre d’éléments d’affichage tels que les boutons ou les champs
- Changement d’unités spécifiques aux pays
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/hmi-software/hmi-zenon_plugin.jpg?rev=455cf0cf21f4460cacad864ebaa31a79&w=1400&hash=997462DA856797D745B0439F5ADF8975)
KUKA.HMI zenon Runtime : logiciel de visualisation pour les exigences les plus élevées
KUKA.HMI zenon Runtime permet une personnalisation complète de la commande de robot. En mode plein écran, outre l’adaptation graphique, on dispose des options suivantes :
-
Désactivation ou reconfiguration des touches fixes sur le KUKA smartPAD
-
Affichage et suppression de textes de messages
-
Gestion de comptes utilisateurs avec des droits d’accès spécifiques
-
Conception libre d’éléments d’affichage tels que les boutons ou les champs
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/hmi-software/kuka-hmi-zenon.jpg?rev=e3fa9b50be9344e4a1c6caeedf581904&w=1400&hash=F656E74B0DE388B50F83A2EDF4DABDA1)