Les châssis sont transportés rapidement et avec précision le long de la ligne à l’aide d’une technologie de moteurs linéaires synchrones. Il est possible de créer un circuit complet à partir du système PULSE à l’aide de composants PULSE supplémentaires tels que des tables tournantes ou des tampons.
Aucun capteur supplémentaire n’est nécessaire pour un positionnement exact à 0,1 millimètre près. L’accostage des différentes stations ainsi que la protection anticollision des châssis sont intégrés dans le logiciel PULSE.
Différents patins peuvent être placés sur les châssis, ce qui permet de bénéficier d’une grande variété de modèles.
PULSE propose différentes possibilités de production, ce qui permet d’adapter votre installation à vos scénarios de production individuels.