Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Souder avec des robots

Solutions d’automatisation flexible et efficientes pour presque toutes les tâches de soudage dans l’industrie automobile et les sous-traitants.


Solutions tout en un pour un soudage rentable

Pour nos clients des secteurs de traitement principaux de l'industrie automobile et de la métallurgie, le but est d'automatiser  les applications de soudage complexes avec efficacité et de les réaliser parfaitement jusqu'à la moindre petite soudure, avec une fiabilité accrue. Avec ses solutions d'automatisation avant-gardistes et sa robotique intelligente, KUKA est prêt à relever ces défis.
  • Robots de soudage

    Vaste gamme de robots de soudage avec des charges de 8 à 300 kilogrammes.

    En savoir plus
  • Logiciel de soudage

    Avec le nouveau logiciel de la famille KUKA.ArcTech, les robots KUKA deviennent des robots de soudage.

    En savoir plus
  • Packs de soudage

    Les offres KUKA ready2_use sont des packs d’applications préconfigurés et complets, livrés, montés et immédiatement opérationnels.
    En savoir plus
  • Service de soudage

    Une gamme unique de conseils et de services, avant, pendant et après votre processus de soudage, pour une production efficace.
    En savoir plus

Livre Blanc : souder de l’aluminium ? Aucun problème ! Marquez maintenant des points lors de la fabrication pour l’électromobilité.

L’aluminium joue un rôle important dans le secteur de l’électromobilité du fait de la combinaison idéale de légèreté et de résistance. Lors des processus de soudage et d’assemblage, l’aluminium soumet les technologies utilisées à des exigences sévères. Grâce à son vaste savoir-faire en matière de procédés et à ses produits appropriés, KUKA vous prépare pour la transformation technologique vers l’électromobilité. L’exemple des boîtiers de batteries montre clairement comment les robots permettent la fabrication de pièces en aluminium à un niveau de qualité maximale. 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Découvrez ce qui compte lors du soudage d’aluminium dans le secteur de l’électromobilité.

Téléchargement du Livre Blanc

Vous souhaitez une solution individuelle ?

Grâce à notre compétence et notre expérience en matière de soudage, nous vous conseillons volontiers et trouvons la solution idéale pour vos exigences individuelles en matière de soudage.

Robots de soudage KUKA : flexibilité dans diverses applications de soudage

Une épaisseur de tôle de 0,5 mm à bien plus de 10 mm - les robots de soudage KUKA vous offrent une large gamme de possibilités et vous permettent d’obtenir en permanence un niveau de qualité extrêmement élevé. Il est ainsi possible de répondre aux souhaits des clients de façon encore plus rapide, flexible et rentable. 

Packs de soudage préconfigurés pour une initiation facile à la fabrication automatisée

Les packs préconfigurés pour les applications de soudage peuvent être parfaitement intégrés dans la production existante. Ceci vous permet d’augmenter votre productivité et votre efficience sans grand travail d’intégration.

Logiciel de soudage KUKA : programmation simple, rapide et flexible de robots.