Funciones de KUKA.ConveyorTech
El paquete de tecnología KUKA.ConveyorTech permite una rápida puesta en funcionamiento y una sencilla programación de las aplicaciones con cinta transportadora. Este software permite el uso de sistemas de transporte con resolver - en el caso de los robots pequeños con encoders - . La segmentación tiene lugar sin pérdida de tiempo del ciclo.
KUKA.ConveyorTech ofrece además la posibilidad de un
seguimiento múltiple: pueden supervisarse sin problema hasta tres cintas transportadoras, cintas transportadoras lineales y circulares, también en funcionamiento mixto. Además pueden seguirse hasta 20 componentes al mismo tiempo por cada cinta transportadora.
Ventajas del software KUKA.ConveyorTech
Reducción del tiempo de ciclo
Con el software KUKA.ConveyorTech el robot se sincroniza con el movimiento de la cinta transportadora. De este modo, durante el proceso de fabricación no es necesario detener la cinta transportadora.
Sincronización "on the fly"
Los movimientos entre las piezas del programa sincronizadas y no sincronizadas son posibles gracias a la velocidad constante de la cinta transportadora. Puesto que la cinta transportadora está funcionando constantemente, el proceso de producción general es más flexible. De esta manera el ciclo del robot no se ve afectado por el ciclo de la cinta transportadora.
Mayor flexibilidad
Las cintas transportadoras también pueden utilizarse de forma flexible en el proceso de montaje gracias a su elevada precisión.
Requisitos del sistema para KUKA.ConveyorTech
- KR C2 sr: versión del software 7.0 y 7.1
- Paquete de software KUKA UserTech