Seleccione tu localización:

Ubicación

KR QUANTEC

La serie de robots de elevada carga útil KR QUANTEC, ofrece el mayor alcance y carga útil de esta categoría. Con un diseño polivalente, esta familia está pensada para funcionar en prácticamente cualquier segmento del mercado, desde la automoción hasta la industria de fundición, pasando por las industria médica, o qualquier otro sector industrial.


Una gama perfecta para obtener máxima flexibilidad y un reducido coste total de propiedad

La serie KR QUANTEC se desarrolló sobre la base de las experiencias de KUKA en el dinámico mundo de la automatización. El resultado: Una solución de calidad, fiable, polivalente y eficaz para su entorno de producción. Los clientes se benefician de la amplísima gama de aplicaciones de los robots KR QUANTEC que convencen por su rendimiento, su rentabilidad y su flexibilidad.

Un conjunto de construcción de proporciones reducidas que ofrece robots flexibles y fácilmente adaptables, tiempos de entrega rápidos y un bajo coste total de propiedad, y todo ello con mínimos costes de mantenimiento y un reducido número de piezas de repuesto. La posibilidad de aumentar la capacidad de carga sobre la marcha y los Motion Modes para una calidad ideal del proceso dentro de la producción hacen que el KR QUANTEC sea una máquina extremadamente flexible y una inversión segura para el futuro de su producción.

120 - 300 Capacidad de carga en kg

2671 - 3904 Alcance en mm

Ventajas


El mejor de su clase

Con la serie KR QUANTEC, KUKA presenta una generación de robots que marca una nueva pauta gracias a la combinación de innovadoras características, tanto para los entornos de producción clásicos como para los digitalizados. El resultado va mucho más allá de los detalles técnicos y engloba también aspectos a largo plazo, como la simplificación de la puesta en servicio, los costes de mantenimiento y la optimización del proceso del sistema. 

Modos de movimiento optimizados para el proceso

Como primer robot industrial del mundo, la serie KR QUANTEC dispone del plugin digital Motion Modes. Se trata de modos de movimiento digitalizados que optimizan el comportamiento del robot para casos de aplicación específicos. Por ejemplo, el "Path Mode" proporciona desplazamientos por la trayectoria con gran precisión. El "Dynamic Mode" ofrece una elevada velocidad para minimizar los tiempos de ciclo.

Máxima flexibilidad

La serie KR QUANTEC impresiona por su completa gama, así como por su elevado rendimiento y su diseño avanzado. Los reducidos contornos perturbadores, la ampliación de las condiciones ambientales permitidas y su pequeña base de apoyo proporcionan la mayor flexibilidad posible durante el uso, así como en la proyección de células e instalaciones. La zona de trabajo perfeccionada delante y detrás de la máquina ofrece una accesibilidad mejorada para distintas aplicaciones. El concepto de alimentación de energía convence por su durabilidad y por una disponibilidad inmejorable.

Bajo coste total de propiedad a largo plazo

El KR QUANTEC no solo convence por su elevada eficiencia de producción, sino también por su económico concepto de puesta en servicio y mantenimiento. Con valores máximos en el tiempo medio entre fallos y un reducido número de componentes en el conjunto de construcción completo, la serie marca una nueva pauta en el mercado en lo que respecta al coste total de propiedad (TCO por sus siglas en inglés). Entre otras cosas los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento disminuyen considerablemente gracias al innovador concepto de cableado y de alimentación de energía. Esto hace que la serie KR QUANTEC destaque con una reducción significativa de los gastos de funcionamiento.

Protegido contra ESD

El robot está protegido de forma estándar contra la carga o la descarga electrostática incontrolada y, por lo tanto, está equipado para garantizar un manejo seguro de los componentes electrónicos sensibles.

De máquinas estándar a máquinas optimizadas para el proceso gracias a los Motion Modes digitales

Con los complementos del software se consigue optimizar el rendimiento ad hoc del robot en función del proceso o del paso de la parte del proceso.

– Performance Mode: Combina velocidad y precisión y se puede emplear universalmente para las más diversas aplicaciones.

– Path Mode: Incrementa la precisión en el movimiento de trayectoria en velocidades tanto bajas como altas.

– Dynamic Mode: Reduce los tiempos de ciclo alrededor de un 10 % y aporta más velocidad al KR QUANTEC.

Flexible y altamente fiable: El KR QUANTEC es un robot que supone una apuesta segura para su producción.

Proyección flexible de células e instalaciones

La serie KR QUANTEC simplifica la ingeniería incluso en situaciones complejas gracias a los reducidos contornos perturbadores de su delgada mano y su pequeña base de apoyo. El contorno perturbador optimizado del innovador sistema de alimentación de energía garantiza además una simulación simplificada y una proyección de células más económica. Por otro lado, los cortos recorridos de inercia de los robots en las paradas permiten una construcción de células e instalaciones compactas y ofrecen flexibilidad en la proyección y transformación de instalaciones.

 
Mínimos contornos perturbadores

Variante Foundry: ideal para el moldeado, la fundición y el mecanizado en entornos de trabajo húmedos, polvorientos y calientes

Desde la producción de moldes de arena, la fundición y la forja hasta el tratamiento de superficies: en el modelo Foundry, completamente equipado siguiendo las clases de protección IP67 e IP65, el KR QUANTEC es ideal para la industria de forja y fundición y funciona de forma fiable a temperaturas de hasta 55 °C y hasta 10 s por minuto a 180 °C, p. ej. durante el proceso de agarre dentro de un horno.

 

  • Engranajes revestidos con un sistema de sellado reforzado

    Lubricantes y tecnología de sellado extremadamente resistentes; sellado reforzado en los ejes 4-6
  • Brida de acero inoxidable

    Incluida de serie en la muñeca Foundry grande; opción para muñeca Foundry pequeña disponible
  • Sistema de sobrepresión opcional

    Sistema de aire de bloqueo opcional para la carcasa del brazo y las unidades de control de presión
  • Pintura de dos capas

    Capa de pintura extremadamente resistente y duradera

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR QUANTEC

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC (6 ejes) - datos técnicos

38 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 120 R2700-2
Carga total nominal
120 kg
Máx. alcance
2701 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 120 kg
  • Máx. alcance 2701 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 120 R2700-2 F
Carga total nominal
120 kg
Máx. alcance
2701 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 120 kg
  • Máx. alcance 2701 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 120 R2700-2 HO
Carga total nominal
120 kg
Máx. alcance
2701 mm
Versión entorno
Food
Hojas de datos
  • Carga total nominal 120 kg
  • Máx. alcance 2701 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Food
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 120 R3100-2
Carga total nominal
120 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 120 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 120 R3100-2 F
Carga total nominal
120 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 120 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 120 R3500-2 P
Carga total nominal
120 kg
Máx. alcance
3505 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 120 kg
  • Máx. alcance 3505 mm
  • Forma constructiva Concatenador de prensas
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 120 R3500-2 P-C
Carga total nominal
120 kg
Máx. alcance
3505 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 120 kg
  • Máx. alcance 3505 mm
  • Forma constructiva Concatenador de prensas
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Techo
KR 120 R3900-2 K
Carga total nominal
120 kg
Máx. alcance
3904 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 120 kg
  • Máx. alcance 3904 mm
  • Forma constructiva Consola
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 150 R2700-2
Carga total nominal
150 kg
Máx. alcance
2701 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 150 kg
  • Máx. alcance 2701 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 150 R2700-2 F
Carga total nominal
150 kg
Máx. alcance
2701 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 150 kg
  • Máx. alcance 2701 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 150 R3100-2
Carga total nominal
150 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 150 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 150 R3100-2 F
Carga total nominal
150 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 150 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 150 R3100-2 HO
Carga total nominal
150 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
Food
Hojas de datos
  • Carga total nominal 150 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Food
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 180 R2900-2
Carga total nominal
180 kg
Máx. alcance
2900 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 180 kg
  • Máx. alcance 2900 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 180 R2900-2 F
Carga total nominal
180 kg
Máx. alcance
2900 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 180 kg
  • Máx. alcance 2900 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 180 R3500-2 K
Carga total nominal
180 kg
Máx. alcance
3505 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 180 kg
  • Máx. alcance 3505 mm
  • Forma constructiva Consola
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 180 R3500-2 K-F
Carga total nominal
180 kg
Máx. alcance
3505 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 180 kg
  • Máx. alcance 3505 mm
  • Forma constructiva Consola
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 210 R2700-2
Carga total nominal
210 kg
Máx. alcance
2701 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 210 kg
  • Máx. alcance 2701 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 210 R2700-2 C01
Carga total nominal
210 kg
Máx. alcance
2701 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 210 kg
  • Máx. alcance 2701 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 210 R2700-2 F
Carga total nominal
210 kg
Máx. alcance
2701 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 210 kg
  • Máx. alcance 2701 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 210 R3100-2
Carga total nominal
210 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 210 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 210 R3100-2 C
Carga total nominal
210 kg
Máx. alcance
3065 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 210 kg
  • Máx. alcance 3065 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Techo
KR 210 R3100-2 F
Carga total nominal
210 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 210 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 210 R3300-2 K
Carga total nominal
210 kg
Máx. alcance
3305 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 210 kg
  • Máx. alcance 3305 mm
  • Forma constructiva Consola
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 210 R3300-2 K-F
Carga total nominal
210 kg
Máx. alcance
3305 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 210 kg
  • Máx. alcance 3305 mm
  • Forma constructiva Consola
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 240 R2900-2
Carga total nominal
240 kg
Máx. alcance
2900 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 240 kg
  • Máx. alcance 2900 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 240 R2900-2 C
Carga total nominal
240 kg
Máx. alcance
2865 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 240 kg
  • Máx. alcance 2865 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Techo
KR 240 R2900-2 F
Carga total nominal
240 kg
Máx. alcance
2900 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 240 kg
  • Máx. alcance 2900 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 240 R2900-2 HO
Carga total nominal
240 kg
Máx. alcance
2900 mm
Versión entorno
Food
Hojas de datos
  • Carga total nominal 240 kg
  • Máx. alcance 2900 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Food
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 250 R2700-2
Carga total nominal
250 kg
Máx. alcance
2701 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 250 kg
  • Máx. alcance 2701 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 250 R2700-2 C
Carga total nominal
250 kg
Máx. alcance
2671 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 250 kg
  • Máx. alcance 2671 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Techo
KR 250 R2700-2 F
Carga total nominal
250 kg
Máx. alcance
2701 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 250 kg
  • Máx. alcance 2701 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 270 R3100-2 K
Carga total nominal
270 kg
Máx. alcance
3105 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 270 kg
  • Máx. alcance 3105 mm
  • Forma constructiva Consola
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 270 R3100-2 K-F
Carga total nominal
270 kg
Máx. alcance
3105 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 270 kg
  • Máx. alcance 3105 mm
  • Forma constructiva Consola
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 300 R2700-2
Carga total nominal
300 kg
Máx. alcance
2701 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 300 kg
  • Máx. alcance 2701 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 300 R2700-2 C
Carga total nominal
300 kg
Máx. alcance
2671 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 300 kg
  • Máx. alcance 2671 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Techo
KR 300 R2700-2 C-F
Carga total nominal
300 kg
Máx. alcance
2671 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 300 kg
  • Máx. alcance 2671 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Techo
KR 300 R2700-2 F
Carga total nominal
300 kg
Máx. alcance
2701 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 300 kg
  • Máx. alcance 2701 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
6 de 38 robots visibles

Usted también puede estar interesado en