Seleccione tu localización:

País

Unidad lineal KUKA KL 250-3

Las unidades lineas como la KL 250-3 aumentan el espacio de trabajo y son adecuadas para los campos de aplicación más diversos. La unidad de control está integrada en la unidad de control del robot.


Las unidades lineales KUKA son unidades de desplazamiento con movimiento de traslación. Se usan para ampliar el espacio de trabajo. De forma adicional también pueden desplazar piezas o herramientas en el espacio de trabajo de los robots, por ejemplo, en la alimentación de varias máquinas o instalaciones, la comisión de filas de palés, los trabajos en componentes muy grandes, etc.

El mando de la unidad lineal está integrado en el control del robot como un eje acoplado matemáticamente. Por lo que no se necesita una unidad de control adicional.

Información y modelos de la KL 250-3

Capacidad de carga 300 kg 
 Masa de bastidor soporte por metro  175 kg
Precisión de repetición +/-0,02 mm
Posiciones de montaje suelo
Velocidad 1,41 m/s
Clase de protección IP 64

Ámbitos de aplicación de la unidad lineal KL 250-3

La KL 250-3 es especialmente adecuada para los siguientes ámbitos de aplicación: 

  • Manipulación, carga y descarga 
  • Otras operaciones de manejo 
  • Soldadura con y sin fusión
  • Máquinas de fundición a presión de metales, instalaciones de fundición 
  • Máquinas procesadoras de plástico 
  • Inserción, carga
  • Instalaciones de forja 
  • Máquinas-herramienta de conformado 
  • Máquinas-herramienta con arranque de virutas
  • Manipulación en otras máquinas 
  • Medición, pruebas y control