Seleccione tu localización:

Ubicación

KS TurnFlex: dinamismo en la construcción de carrocerías

KS TurnFlex hace que su proceso de producción sea flexible y mucho más eficiente. Su mesa giratoria permite la integración de hasta cuatro herramientas de geometría. De esa manera podrá procesar los paneles laterales y los subsuelos de diferentes modelos de automóvil en una estación central y en muy poco tiempo.


En las instalaciones de producción de la construcción de carrocerías KS TurnFlex proporciona unas operaciones más rápidas y una elevada flexibilidad de tipo. Consta básicamente de una mesa giratoria que actúa como soporte para hasta cuatro herramientas y una estación de trabajo posterior. En este banco de trabajo independiente un robot de proceso realiza los trabajos de unión.

Así funciona KS TurnFlex

  • La posición de partida de KS TurnFlex es la mesa giratoria con espacio para hasta cuatro herramientas de geometría en carros separados. 
  • La herramienta se encuentra en el KS TurnFlex. El primer robot carga un componente en ella. 
  • La herramienta cargada se desplaza por un sistema de vías hasta la estación de procesamiento donde se realizará la soldadura de los puntos de geometría. 
  • Para terminar, un segundo robot retira el componente para continuar con el procesamiento por encima de la herramienta. 
  • Al mismo tiempo, el carro de la herramienta vacío vuelve a la mesa giratoria y para ser cargado de nuevo con otros componentes.
  • Una vez completados los puntos respot, el componente procesado se descarga. Gracias a estos procesos simultáneos, la siguiente tarea puede empezar sin perder tiempo.
     
Operaciones del KS TurnFlex en representación esquemática

Ventajas del KS TurnFlex

  • Fácil de usar: las herramientas de geometría están accesibles en todo momento y pueden cambiarse fácilmente cuando se necesite.
  • Orientado al futuro: cambio de herramientas sin complicaciones para fabricar nuevos modelos. 
  • Rápido: la soldadura y el cambio de herramienta simultáneos reducen al mínimo los tiempos de inactividad.