Seleccione tu localización:

Ubicación

Un Robot KUKA imprime el primer velero impreso en 3D

Caracol, System Partner de KUKA, junto con NextChem, ha desarrollado, como parte de un proyecto de investigación, el primer prototipo del mundo para un velero impreso en 3D. Un KR QUANTEC ha impreso el "Beluga" en un solo paso.

9 de noviembre de 2021


Superar los límites de la impresión industrial en 3D con un robot KUKA

La impresión de formas geométricas complejas y componentes de varios metros de altura era casi imposible hasta el momento. La tecnología de fabricación aditiva y basada en robots que ha desarrollado Caracol, supera los límites de la impresión en 3D industrial. Así, el velero "Beluga" se ha hecho en tamaño real.

Caracol trabaja con un total de cuatro robots KUKA. Los robots KR QUANTECequipados con un cabezal extrusor patentado para la impresión en 3D, convencen sobre todo por su flexibilidad. El sistema permite más libertades geométricas para poder procesar componentes más complejos de una amplia gama de materiales. Al mismo tiempo, el sistema ofrece ventajas en costes, sostenibilidad, tiempo de producción y rendimiento en comparación con las soluciones tradicionales.

Beluga: el primer velero impreso en 3D

Impresión en 3D respetuosa con el medio ambiente con el robot KR QUANTEC

Los métodos convencionales para la fabricación de veleros generalmente requieren moldes de fundición y el uso de materiales difíciles de reciclar, como la fibra de vidrio. Con el sistema asistido por robot de Caracol, System Partner de KUKA, el fuselaje del velero se ha podido imprimir en una sola pieza de los pellets MyReplast™. Además, los desechos pueden reducirse y seguir utilizándose. El material MyReplast™ obtenido mediante el proceso de actualización de residuos es un ejemplo de cómo los polímeros reciclados se pueden utilizar con éxito para la fabricación de componentes avanzados de alto rendimiento.


Gracias a esta tecnología, sobrepasamos las limitaciones de tamaño de las impresoras 3D industriales con menores costes de funcionamiento en comparación con las soluciones tradicionales y otras opciones del mercado.

Violetta Nespolo, Chief Marketing & Strategy Officer en Caracol

"Beluga" a tamaño real en tan solo cuarenta horas

El proyecto comenzó en mayo de 2021 con la selección de los materiales, la aplicación y el diseño del "Beluga". El barco se ha impreso en Lomazzo, Italia, en tan solo cuarenta horas. La superficie lisa se realizó en la posproducción mediante trabajo manual. Dos atletas del Yacht Club Santo Stefano navegaron en agosto con el "Beluga" en un lago de la Toscana, confirmando la navegabilidad. De ahí se fue a la Semana Milano Design, en la que Caracol presenta cada año los proyectos más innovadores. El "Beluga" recibió una gran respuesta y se incluyó en la selección más limitada de la categoría de fomento medioambiental del Boat Builder Award.
El velero "Beluga" impreso en 3D en el mar.©Caracol

Descargar mensaje de noticias

Descargar PDF

Usted también puede estar interesado en