Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR QUANTEC

Die KR QUANTEC Roboter zählen zur hohen Traglastklasse und verfügen in diesem Bereich über das größte Traglast- und Reichweiten-Portfolio auf dem Markt. Der Allrounder von KUKA ist für Einsätze in nahezu allen Marktsegmenten ausgelegt – von der Automobilindustrie über das Gießereiwesen bis zum Medical-Bereich.


Optimales Portfolio für maximale Flexibilität und niedrige Total Cost of Ownership

Die KR QUANTEC Serie wurde auf Grundlage der KUKA Erfahrungen in der dynamischen Welt der Automatisierung entwickelt. Das Ergebnis: Eine zuverlässige, vielseitige und effiziente Qualitätslösung für Ihre Produktionslandschaft. Kunden profitieren vom einzigartig breiten Anwendungsspektrum der KR QUANTEC Roboter, die durch ihre Performance, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität überzeugen.

Ein schlanker Baukasten verspricht passgenaue, flexible Roboter, schnelle Lieferzeiten sowie niedrige Total Cost of Ownership – etwa durch einen minimierten Wartungsaufwand sowie eine reduzierte Zahl von Ersatzteilen. Die Möglichkeit zur Traglasthochrüstung im Feld und die Motion Modes für eine ideale Prozessqualität innerhalb der Produktion machen den KR QUANTEC zu einer hochflexiblen Maschine und zu einer sicheren Investition in die Zukunft Ihrer Produktion.

0 - 300 Traglast in kg

0 - 3904 Reichweite in mm

Vorteile


Best in Class

Mit der KR QUANTEC Serie präsentiert KUKA eine Roboter-Generation, die durch die Summe innovativer Features Maßstäbe setzt – sowohl für klassische als auch digitalisierte Produktionswelten. Das Ergebnis geht weit über technische Details hinaus und schließt auch langfristige Aspekte wie die Vereinfachung der Inbetriebnahme, Wartungsaufwand und Prozessoptimierung des Systems mit ein.

Prozessoptimierte Bewegungsabläufe

Als weltweit erster Industrieroboter wird die KR QUANTEC Serie über digitale Plug-in Motion Modes verfügen. Dabei handelt es sich um digitalisierte Bewegungsmodi, die den Ablauf des Roboters für spezifische Anwendungsfälle optimieren. So ermöglicht beispielsweise der „Path Mode“ hochpräzises Bahnfahren. Der „Dynamic Mode“ erlaubt eine höhere Geschwindigkeit, um Taktzeiten zu minimieren.

Maximale Flexibilität

Die KR QUANTEC Serie besticht durch ein optimales Portfolio sowie maximale Performance und fortschrittliches Design. Schlanke Störkonturen, eine erweiterte zulässige Umgebungsbedingung sowie ein extrem kleiner Footprint sorgen für höchstmögliche Flexibilität im Einsatz sowie in der Zellen- und Anlagenplanung. Der perfektionierte Arbeitsbereich vor und hinter der Maschine bietet verbesserte Erreichbarkeiten in verschiedensten Applikationen. Das Energiezuführungskonzept besticht durch Langlebigkeit und optimale Verfügbarkeit.

Nachhaltig niedriger TCO

Der KR QUANTEC überzeugt nicht nur mit höchster Produktionseffizienz, sondern auch mit seinem ökonomischen Inbetriebnahme- und Wartungskonzept. Mit Spitzenwerten in Meantime between failure sowie einer reduzierten Anzahl der Bauteile im kompletten Baukasten setzt die Serie in Sachen TCO Maßstäbe auf dem Markt. Stillstandszeiten und Wartungsaufwand werden unter anderem durch das innovative Kabel- und Energiezuführungskonzept minimiert. Damit glänzt die KRQUANTEC Serie mit einer signifikanten Senkung der laufenden Kosten.

ESD-geschützt

Der Roboter ist standardmäßig geschützt vor unkontrollierter elektrostatischer Auf- oder Entladung und ist damit gerüstet für die sichere Handhabung von empfindlichen Elektronikbauteilen.

Von der Standard- zur prozessoptimierten Maschine – mit digitalen Motion Modes

Mit den Software-Add-ons optimieren Sie ad hoc die Performance des Roboters je nach Prozess oder Prozessteilschritt.

– Performance Mode: Vereint Geschwindigkeit und Präzision und ist universell einsetzbar für verschiedenste Applikationen.

– Path Mode: Erhöht die Präzision beim Bahnfahren sowohl bei niedrigen als auch hohen Bahngeschwindigkeiten.

– Dynamic Mode: Reduziert Taktzeiten und verleiht dem KR QUANTEC mehr Geschwindigkeit – für verringerte Zykluszeiten um rund 10%.

Flexibel und höchst zuverlässig: Der KR QUANTEC ist ein investitionssicherer Roboter für Ihre Produktion.

Flexible Zellen- und Anlagenplanung

Die KR QUANTEC Serie vereinfacht das Engineering selbst in komplexen Situationen durch reduzierte Störkonturen mit schlankerer Hand und kleinerem Footprint nachhaltig. Die optimierte Störkontur der innovativen Energiezuführung gewährleistet darüber hinaus eine vereinfachte Simulation und wirtschaftlichere Zellenplanung. Auch die kurzen Nachlaufwege der Roboter im Stoppfall erlauben eine kompakte Zellen- und Anlagenbauweise und ermöglichen Flexibilität in der Anlagenplanung und -umsetzung.

 
KR QUANTEC
Schlankere Konturlinie

Foundry-Variante: Optimal formen, gießen und bearbeiten in nassen, staubigen und heißen Arbeitsumgebungen

Von der Sandformherstellung über Gießen und Schmieden bis hin zur Oberflächenvergütung: In der Foundry-Ausführung, komplett ausgestattet in Schutzklasse IP67 und IP65, eignet sich der KR QUANTEC für den Einsatz in der Gießerei- und Schmiedeindustrie und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen bis 55°C sowie bis zu 10s pro Minute bei 180°C, z.B. beim Greifen in einen Ofen.

  • Check

    Robuste Bauweise

    • Extrem resistente Dichtungstechnologie und Schmiermittel
    • Verstärkte Dichtung an Achsen 4-6
  • Check

    Flansch aus rostfreiem Stahl

    Standardmäßig in großer Foundry-Hand enthalten; optional für Foundry-Hand verfügbar
  • Check

    Überdrucksystem

    Optionales Sperrluftsystem für das Armgehäuse und Einheiten zur Druckkontrolle
  • Check

    Zweischichtige Lackierung

    Extrem resistente und langlebige Farbbeschichtung

Vielfältiges Allroundtalent: Erfahren Sie mehr über den Einsatz der KR QUANTEC Serie.

KUKA Roboter KR QUANTEC

Angebot für KR QUANTEC anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC (6 Achsen) - technische Daten

41 Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 350 R2700-2
Nenn-Gesamtlast
0 kg
Max. Reichweite
0 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 0 kg
  • Max. Reichweite 0 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
KR 120 R2700-2
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 120 R2700-2 C01
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 120 R2700-2 F
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
KR 120 R2700-2 HO
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Food
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden
KR 120 R3100-2
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
3100 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 3100 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 120 R3100-2 F
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
3100 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 3100 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
KR 120 R3500-2 P
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
3505 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 3505 mm
  • Bauform Pressenverketter
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 120 R3500-2 P-C
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
3505 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 3505 mm
  • Bauform Pressenverketter
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Decke
KR 120 R3900-2 K
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
3904 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 3904 mm
  • Bauform Konsole
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 150 R2700-2
Nenn-Gesamtlast
150 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 150 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 150 R2700-2 F
Nenn-Gesamtlast
150 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 150 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
KR 150 R3100-2
Nenn-Gesamtlast
150 kg
Max. Reichweite
3100 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 150 kg
  • Max. Reichweite 3100 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 150 R3100-2 F
Nenn-Gesamtlast
150 kg
Max. Reichweite
3100 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 150 kg
  • Max. Reichweite 3100 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
KR 150 R3100-2 HO
Nenn-Gesamtlast
150 kg
Max. Reichweite
3100 mm
Ausführung Umgebung
Food
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 150 kg
  • Max. Reichweite 3100 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden
KR 180 R2900-2
Nenn-Gesamtlast
180 kg
Max. Reichweite
2900 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 180 kg
  • Max. Reichweite 2900 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 180 R2900-2 F
Nenn-Gesamtlast
180 kg
Max. Reichweite
2900 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 180 kg
  • Max. Reichweite 2900 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
KR 180 R3500-2 K
Nenn-Gesamtlast
180 kg
Max. Reichweite
3505 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 180 kg
  • Max. Reichweite 3505 mm
  • Bauform Konsole
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 180 R3500-2 K-F
Nenn-Gesamtlast
180 kg
Max. Reichweite
3505 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 180 kg
  • Max. Reichweite 3505 mm
  • Bauform Konsole
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
KR 210 R2700-2
Nenn-Gesamtlast
210 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 210 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 210 R2700-2 C01
Nenn-Gesamtlast
210 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 210 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 210 R2700-2 F
Nenn-Gesamtlast
210 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 210 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
KR 210 R3100-2
Nenn-Gesamtlast
210 kg
Max. Reichweite
3100 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 210 kg
  • Max. Reichweite 3100 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 210 R3100-2 C
Nenn-Gesamtlast
210 kg
Max. Reichweite
3065 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 210 kg
  • Max. Reichweite 3065 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Decke
KR 210 R3100-2 F
Nenn-Gesamtlast
210 kg
Max. Reichweite
3100 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 210 kg
  • Max. Reichweite 3100 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
KR 210 R3300-2 K
Nenn-Gesamtlast
210 kg
Max. Reichweite
3305 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 210 kg
  • Max. Reichweite 3305 mm
  • Bauform Konsole
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 210 R3300-2 K-F
Nenn-Gesamtlast
210 kg
Max. Reichweite
3305 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 210 kg
  • Max. Reichweite 3305 mm
  • Bauform Konsole
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
KR 240 R2900-2
Nenn-Gesamtlast
240 kg
Max. Reichweite
2900 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 240 kg
  • Max. Reichweite 2900 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 240 R2900-2 C
Nenn-Gesamtlast
240 kg
Max. Reichweite
2865 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 240 kg
  • Max. Reichweite 2865 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Decke
KR 240 R2900-2 F
Nenn-Gesamtlast
240 kg
Max. Reichweite
2900 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 240 kg
  • Max. Reichweite 2900 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
KR 240 R2900-2 HO
Nenn-Gesamtlast
240 kg
Max. Reichweite
2900 mm
Ausführung Umgebung
Food
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 240 kg
  • Max. Reichweite 2900 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden
KR 250 R2700-2
Nenn-Gesamtlast
250 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 250 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 250 R2700-2 C
Nenn-Gesamtlast
250 kg
Max. Reichweite
2671 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 250 kg
  • Max. Reichweite 2671 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Decke
KR 250 R2700-2 F
Nenn-Gesamtlast
250 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 250 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
KR 270 R3100-2 K
Nenn-Gesamtlast
270 kg
Max. Reichweite
3105 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 270 kg
  • Max. Reichweite 3105 mm
  • Bauform Konsole
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 270 R3100-2 K-F
Nenn-Gesamtlast
270 kg
Max. Reichweite
3105 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 270 kg
  • Max. Reichweite 3105 mm
  • Bauform Konsole
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
KR 300 R2700-2
Nenn-Gesamtlast
300 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 300 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 300 R2700-2 C
Nenn-Gesamtlast
300 kg
Max. Reichweite
2671 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 300 kg
  • Max. Reichweite 2671 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Decke
KR 300 R2700-2 C-F
Nenn-Gesamtlast
300 kg
Max. Reichweite
2671 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 300 kg
  • Max. Reichweite 2671 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Decke
KR 300 R2700-2 C01
Nenn-Gesamtlast
300 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 300 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 300 R2700-2 F
Nenn-Gesamtlast
300 kg
Max. Reichweite
2701 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 300 kg
  • Max. Reichweite 2701 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage(n) Boden
6 von 41 Roboter sichtbar

Das könnte Sie auch interessieren