Wählen Sie Ihren Standort:

Land

dm-drogerie markt stellt mit dem hochautomatisierten Verteilzentrum in Wustermark den Menschen in den Mittelpunkt

Dm-drogerie markt ist Europas größter Drogeriewarenhändler mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden in über 4.000 dm-Märkten in 12 Ländern. Das 2020 eröffnete Zentrum in Wustermark gilt aufgrund seiner Effizienz und dem komplexen Zusammenspiel aller eingesetzten Technologien als Leuchtturmprojekt und wurde 2020 mit dem deutschen und 2021 mit dem europäischen Logistikpreis ausgezeichnet.

9. Dezember 2024


Dm-drogerie markt erkannte bei früheren Bauprojekten, dass die Kapazitätsgrenzen der Zentren aufgrund der wachsenden Produktvielfalt und des intensiven Wettbewerbs schnell erreicht waren. Daher sollte das dritte Verteilerzentrum in Wustermark automatisierter sein. Aufgrund der langjährigen, erfolgreichen Zusammenarbeit mit Swisslog sowie der großen Erfahrung in der Planung von daten- und softwarebasierten Automationsprojekten entschied sich dm-drogerie markt für das Schweizer Unternehmen.

Neben Waghäusel und Weilerswist ist Wustermark die dritte Großanlage, die Swisslog für dm-drogerie realisiert hat. In gemeinsamen Workshops wurde ein hochautomatisiertes Konzept entwickelt, das nicht nur die Effizienz der Kommissionierung und die Produktivität in den dm-Märkten steigern, sondern auch die Mitarbeitenden vor Ort entlasten sollte. Die Planung und Umsetzung durch Swisslog erfolgte nach den Prinzipien “integrativ”, “intelligent” und “automatisiert”.
© Swisslog

Auf den Spuren der Waren durchs Lager.

So sieht fortschrittliche Automatisierung im dm-drogerie markt Verteilzentrum in Wustermark aus.