Roboter von KUKA bieten hervorragende Konsistenz bei der Qualität
Davor waren Entgratungswerke vor allem auf manuelle Gelegenheitsarbeit angewiesen. Aufgrund der Temperatur, des Rauchs und des Staubs sowie von hohen Qualitätsanforderungen war jedoch eine Veränderung nötig. Statt für ein Linearportal entschied man sich aufgrund der erforderlichen Flexibilität bei der Handhabung einer Vielzahl an Komponentenvarianten, der häufigen Modell-Upgrades und der Komplexität der Formen für die Roboterlösung. Die daraus resultierende Konsistenz der Qualität bei den Aluminiumkomponenten hat die für Grind Master erforderlichen Kriterien übertroffen: „Das Entgraten mit dem Roboter verändert die Gießereien sowie den Alltag der Mitarbeiter. So wird eine gefahrenfreie, sichere und gesunde Arbeitsumgebung geschaffen, und es entstehen qualitativ hochwertige Teile, die den globalen Herstellungsverfahren entsprechen. Aufgrund der Erfolge mit den ersten zwei Entgratungsrobotern möchten wir mit der Automatisierung der gesamten Gießerei durch den Einsatz von Robotern für diesen Arbeitsvorgang fortfahren“, so Sameer Kelkar.