Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Wählen Sie eine Sprache:

  • Englisch / English
  • Deutsch / German
  • Englisch / English
  • Deutsch / German
  • Deutsch / German

KS PULSE: Das palettenbasierte Transportsystem von KUKA

Geringe Störanfälligkeit und hohe Geschwindigkeit in der Karosserieproduktion mit dem KS PULSE

27. Jänner 2017


Mit KS PULSE eine niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit, da kaum bewegliche Teile benötigt werden. Das bedeutet, die Produktionskosten bleiben gering.

Flexibilität ist das A und O in der Automobil-Produktion. Deshalb sind geeignete Lösungen gefragt: Fördertechniken, die einen schnelleren Ablauf im Karosseriebau ermöglichen, rücken damit zunehmend in den Fokus der Fahrzeug-Hersteller. Der KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy), das palettenbasierte Transportsystem von KUKA Systems, bewegt die verschiedenen Karosserieteile in einer automatisierten Montagelinie schnell und sicher durch die einzelnen Arbeitsstationen einer Anlage: Neben- und Störzeiten werden reduziert. Der KS PULSE ist die optimale Lösung für Anlagen mit hohen Stückzahlen. Die KUKA Experten setzen diese im Rahmen von Gesamtlösungen um. 

Automatisierte Transportsysteme - ein fester Bestandteil

Sie sind mittlerweile aus den Fertigungshallen nicht mehr wegzudenken: Automatisierte Transportsysteme sind heute ein fester Bestandteil in den Produktionen. Vor allem bei den Automobilherstellern gilt es, die großen Karosserien von A nach B zu bewegen. Dies setzt eine Fördertechnik voraus, die robust und dennoch schnell und flexibel ist. Der Automatisierungsspezialist KUKA Systems hat hierfür ein palettenbasiertes Transportsystem für automatisierte Montagelinien im Karosseriebau entwickelt – KS PULSE. Das Hauptelement des Transportsystems ist ein Carrier. Dieser transportiert mit Hilfe unterschiedlicher Transportschlitten, sogenannter Skids, die einzelnen Karosseriekomponenten durch die Montagelinie. Die Carrier werden von Linearsynchronmotoren durch die Prozessstationen der Anlage bewegt.

Für eine hohe Flexibilität sorgen beliebig austauschbare Paletten. Damit lassen sich leicht mehrere Fahrzeugmodelle fertigen.

Flexibler Transport

Das System überzeugt mit einer geringen Störanfälligkeit, die durch den Einsatz von sehr wenigen beweglichen Teilen erreicht wird. Die hohe Beförderungsgeschwindigkeit und Flexibilität sind weitere Vorteile des KS PULSE: Die Skids sind im Takt austauschbar, sodass mehrere Modelle auf einer Linie gefahren werden können. Des Weiteren sind zusätzliche Komponenten wie Drehtische oder Pufferstationen in das PULSE System integrierbar, um die Anlage entsprechend der individuellen Produktionsszenarien anpassen zu können. Die Steuerung der Carrier, das heißt das Anfahren der einzelnen Stationen sowie der Kollisionsschutz, erfolgt über eine Software. Für die genaue Positionierung auf plus minus 0,1 Millimeter sind keine weiteren Sensoren notwendig.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Hohe Produktivität: KS PULSE besticht durch hohe Geschwindigkeit und damit geringe Nebenzeiten.

  • Hohe Flexibilität: Beliebige Austauschbarkeit der Paletten für die Fertigung mehrerer Fahrzeugmodelle

  • Geringe Produktionskosten: PULSE benötigt kaum bewegliche Teile. Das führt zu einer niedrigen Ausfallwahrscheinlichkeit. Zudem ermöglicht der einfache Austausch der wenigen Komponenten sehr geringe Wartungskosten.