Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA auf dem European Robotics Forum 2017

Vom 22. bis 24.04.2017 fand in Edinburgh, Schottland, das European Robotics Forum (ERF) statt. KUKA zeigte hier seinen beliebten "Bier Paulii".


„Living and working with robots“

Mehr als 700 Ingenieure, Manager, Forscher und Unternehmer aus ganz Europa kamen beim ERF in Edinburgh zusammen, um über aktuelle Robotik-Themen zu diskutieren und die Zusammenarbeit zu stärken. Das Motto in diesem Jahr hieß „Living and working with robots“. Auf der Agenda standen neue Initiativen und Applikationen in allen Branchen und Technologien, von Unterwasser bis zum Gesundheitswesen oder von der Künstlichen Intelligenz bis zu Industrie 4.0.


Das ERF ist ein Informations- und Diskussionsforum für jeden mit Interesse an Industrie- und Servicerobotern und deren Bedeutung für unsere Gesellschaft.

Dr. Rainer Bischoff, Leiter der KUKA Konzernforschung

Bier Paulii

Mit dem „Bier Paulii“ demonstrierte KUKA auf unterhaltsame Art die Möglichkeiten der sensitiven Robotik. Mit seinen menschlichen Servicekollegen erledigt der „Schank-Roboter“ alle notwendigen Schritte: Er greift eine Flasche Bier, öffnet sie, greift nach einem Glas, spült es aus und gießt das Weißbier formvollendet ein. Bei dem Schank-Roboter handelt es sich um einen KUKA Leichtbauroboter LBR iiwa. Er besitzt in allen sieben Achsen feinfühlige Gelenkmomentensensoren. Dadurch kann er anhand des Gewichts erkennen, ob eine Flasche voll oder leer ist, das Glas greifen ohne es zu zerbrechen sowie die Flasche durch die richtige Kraftanwendung öffnen. So ist der LBR iiwa ideal für die Mensch-Roboter-Kollaboration geeignet.


Lesen Sie hier mehr über das European Robotics Forum.

Bier Paulii auf dem ERF 2017