KUKA Systems Lösungen sortieren und zerlegen Atommüll bei der Stilllegung von Nuklearanlagen
Automatisierte Robotersysteme können Autos bauen – oder Nuklearanlagen stilllegen: In gefährlichen Umgebungen könnten Roboter von KUKA dafür sorgen, dass die menschlichen Arbeitskräfte sicher sind. Und das entlang des gesamten nuklearen Kreislaufs, vom Abbau und Anreichern des Kernbrennstoffs bis hin zu seiner Weiterverarbeitung (Konversion). In einer Nuklearanlage im Vereinigten Königreich, die stillgelegt werden soll, sortieren die Roboter radioaktive Abfälle und zerkleinern sie, übernehmen Abtupfroutinen und allgemeine Aufräumarbeiten. Im zweiten Schritt wird ein zusätzliches System installiert, das die Deckel der Abfallkisten ersetzt und verschraubt.
Aufgabe
Die Roboter werden eingesetzt, um den Inhalt der großen Metallbehälter zu entleeren, die für mehrere Jahre am Standort gelagert wurden. Der Abfall wird aus einem Behälter aufgenommen und auf einem Sortiertisch platziert. Je nach Gegenstand wir dieser aufgebohrt, um die darin befindlichen Flüssigkeiten freizugeben, oder aufgeschnitten, um ihn zu zerkleinern und es einfacher zu machen, ihn neu zu verpacken. Der Abfall wird dann in einem neuen Metallbehälter verkapselt und kann zu einer neuen Lagerstätte gebracht werden.

Lösung

Die Tests zeigten, dass die Roboter ihre operative Funktionalität erfüllen und für ihre zukünftige Arbeitsumgebung geeignet sind. Nach den erfolgreichen Versuchen am Test-Aufbau entschied Sellafield, eine zweite KUKA Lösung in der Verkapselungsanlage installieren zu lassen, sobald diese 2018 ihren Betrieb aufnimmt. Die automatisierte Robotiklösung wird genutzt, um die Behälter wieder zu verschließen und die Deckel auf ihnen festzuschrauben.
KUKA Lösungen mit ihrer bewährten hohen Zuverlässigkeit eignen sich perfekt dazu, eine sicherere, schnellere und kostengünstigere Stilllegung zu ermöglichen. Zusammen mit der herausragenden technischen Unterstützung, die vor Ort von einem Mitarbeiter von KUKA geleistet wird, bieten die automatisierten Robotiksysteme die hochwertigen Ergebnisse, die für unsere kerntechnischen Anwendungen nötig sind