ready2_spot: Předkonfigurovaný pro maximální výkon s vysoce kvalitním bodovým svařováním
V cílovém trhu, jako automobilový průmysl, je bodové svařování vysokopevnostní oceli a hliníku jednou z nejdůležitějších aplikací.V balíčku ready2_spot nabízí KUKA jako jediný výrobce robotů hospodárné řešení pro automatizaci se
softwarem KUKA.ServoGun pro vysoce kvalitní výsledky.
Balík automatizácie pre bodové zváranie: Vaše výhody
- Snadná manipulace. Průvodce při uvádění do provozu pro rychlé zahájení výroby.
- Automatická kalibrace síly. Zrychluje fázi spouštění a usnadňuje tento úkol pro uživatele.
- Maximální přesnost opakování. Pro vysokou kvalitu výroby.
- Možnosti rozšíření. Různé možnosti co do počtu a typu komponent, včetně softwaru.
- Aplikační prvky pro Industrie 4.0. Analytické nástroje pro vzájemně propojené procesy a efektivita výroby (ve vývoji).
- Globální podpora. Pobočky KUKA a podniky s celosvětovou působností pro procesní techniku (např. Bosch).
- Individuální přizpůsobení balíčku. V TechCentru na základě individuálních požadavků zákazníka.
Oblasti použití:
KUKA ready2_spot je vhodný pro různé formy bodového svařování, například při zpracovávání plechů, oceli nebo hliníku. Výhody vznikají především tam, kde se robot používá k bodovému svařování nově, ale náklady na integraci se mají udržovat co nejnižší.