LBR iiwa
S robotem LBR iiwa – naším robotem lehké konstrukce pro citlivé montážní práce – ustupují z pracovního prostoru bezpečnostní oplocení a uvolňují cestu pro spolupráci člověka s robotem.
Robot LBR iiwa je první sériově vyráběný citlivý robot – schopný HRC. LBR je zkratka pro robot lehké konstrukce („Leichtbauroboter“), iiwa znamená „intelligent industrial work assistant“. Tak začíná nová éra průmyslové, senzitivní robotiky – základní kámen pro novodobé, výrobní procesy budoucnosti. Poprvé může člověk a robot řešit vysoce citlivé úlohy v úzké spolupráci. Vznikají tak nové pracovní oblasti a uvolňuje se cesta pro větší hospodárnost a maximální efektivitu. Spolupracující, citlivý robot LBR iiwa existuje ve dvou provedeních - s nosnostmi 7 a 14 kilogramů.
Možnosti pro příruby médií
V kinematické struktuře robota LBR iiwa se skrývá přívod energie externích součástí.
K dispozici jsou přívody energie v pneumatickém a elektrickém provedení. Všechny příruby médií mají schéma vrtaných děr dle normy DIN ISO 9409-1-50-7-M6.

LBR iiwa (7 os) - technická data
4
Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
LBR iiwa 7 R800
Jmenovité celkové zatížení
7 kg
max. dosah
800 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
- Jmenovité celkové zatížení 7 kg
- max. dosah 800 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 54
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
LBR iiwa 7 R800 CR
Jmenovité celkové zatížení
7 kg
max. dosah
800 mm
Provedení dle prostředí
Cleanroom
Datové listy
- Jmenovité celkové zatížení 7 kg
- max. dosah 800 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Cleanroom
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 54
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820
Jmenovité celkové zatížení
14 kg
max. dosah
820 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
- Jmenovité celkové zatížení 14 kg
- max. dosah 820 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 54
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820 CR
Jmenovité celkové zatížení
14 kg
max. dosah
820 mm
Provedení dle prostředí
Cleanroom
Datové listy
- Jmenovité celkové zatížení 14 kg
- max. dosah 820 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Cleanroom
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 54
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
6 z 4 viditelných robotů