KR QUANTEC nano
Robot KR QUANTEC nano je nejlehčím a nejkompaktnějším robotem z naší řady KR QUANTEC. Je vhodný speciálně pro bodové svařování a při nízkých investičních nákladech poskytuje nejlepší procesní výsledky.
Robot KR QUANTEC nano je nejmenším a nejlehčím robotem ve své třídě. Osa 3, kterou lze vytočit dozadu, umožňuje velký pracovní prostor, takže je i ve stísněných prostorách podpořena dobrá přístupnost. To je mimořádně výhodné například u kapovacího frézování.
Robot KR QUANTEC nano F exclusive
Nejnovější člen naší řady KR QUANTEC nano: Robustní profesionál při praní KR QUANTEC nano F exclusive. Tento kompaktní speciální robot v provedení Foundry má všechny parametry řady KR QUANTEC F a je navíc optimalizován speciálně pro extrémní podmínky v čisticích linkách a středních a větších mycích buňkách. Tím Vám umožňujeme ekonomické, reprodukovatelné a ekologické praní dílů. Robot a jeho centrální rameno splňují třídy ochrany IP 65, IP 67 a IP 69.
S robotem KR QUANTEC nano F exclusive firma KUKA vytváří nové standardy pro rozsáhlé automatizované systémy ve slévárenském oboru a při stavbě motorů.
S robotem KR QUANTEC nano F exclusive firma KUKA vytváří nové standardy pro rozsáhlé automatizované systémy ve slévárenském oboru a při stavbě motorů.

KR QUANTEC nano (6 os) - technická data
6
Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 120 R1800 nano
Jmenovité celkové zatížení
120 kg
max. dosah
1803 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
- Jmenovité celkové zatížení 120 kg
- max. dosah 1803 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 65
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
KR 120 R1800 nano C
Jmenovité celkové zatížení
120 kg
max. dosah
1803 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
- Jmenovité celkové zatížení 120 kg
- max. dosah 1803 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Strop
- Krytí IP 65
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
KR 120 R2100 nano F exclusive
Jmenovité celkové zatížení
120 kg
max. dosah
2100 mm
Provedení dle prostředí
Foundry exclusive
Datové listy
- Jmenovité celkové zatížení 120 kg
- max. dosah 2100 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Foundry exclusive
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 65, IP 67, IP 69
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano
Jmenovité celkové zatížení
160 kg
max. dosah
1573 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
- Jmenovité celkové zatížení 160 kg
- max. dosah 1573 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 65
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano C
Jmenovité celkové zatížení
160 kg
max. dosah
1573 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
- Jmenovité celkové zatížení 160 kg
- max. dosah 1573 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Strop
- Krytí IP 65
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
KR 180 R2100 nano F exclusive
Jmenovité celkové zatížení
180 kg
max. dosah
2100 mm
Provedení dle prostředí
Foundry exclusive
Datové listy
- Jmenovité celkové zatížení 180 kg
- max. dosah 2100 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Foundry exclusive
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 65, IP 67, IP 69
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
6 z 6 viditelných robotů