Vyberte si svou polohu:

Země

KR 700 PA

Robot KR 700 PA je ideální paletovací robot pro těžší břemena. Díky jeho enormnímu dosahu a kompaktní konstrukci se ideálně přizpůsobí každé aplikaci. Nezáleží na tom, jak jej použijete: Garantuje Vám nejlepší doby taktů.


Robot KR 700 PA realizuje Vaši výrobu se silnými motory a převodovkami, ve vysoké rychlosti. Také u břemen s hmotností 700 kilogramů zvládá impozantních 17 pracovních cyklů za minutu. Vysokorychlostní šampion tak bez problémů zvládá i paletování ve vrstvách.

700 - 700 Nosné zatížení v kg

3320 - 3320 Dosah v mm

Výhody


Rychlý a přesný

Robot KR 700 PA se díky svému dosahu 3.320 mm perfektně přizpůsobí každé aplikaci. Díky robustní konstrukci a silným motorům zvládá jakékoliv paletování s maximální rychlostí a přesností.

Maximální průchozí otvor

Robot KR 700 PA nabízí díky průchozímu otvoru o průměru 60 milimetrů spoustu místa pro přívody energií. Tak lze bezpečně nainstalovat všechny běžné energetické svazky v duté hřídeli, které lze v případě potřeby rychle vyměňovat.

Nízké náklady na údržbu

Robot KR 700 PA svou konstrukcí umožňuje mimořádně dlouhé intervaly údržby a udržuje tak Vaše náklady na údržbu na minimální úrovni. Výzvám jako prachotěsnost a ochrana proti stříkající vodě odolává díky standardní třídě ochrany IP 65.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR 700 PA

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR 700 PA (4 os) - technická data

Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Stahování
KR 700 PA
Jmenovité celkové zatížení
700 kg
max. dosah
3320 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 700 kg
  • max. dosah 3320 mm
  • Konstrukční provedení Paletizátor
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
%x z %y viditelných robotů