Vyberte si svou polohu:

Místo

KR 470-2 PA

Robot KR 470-2 PA spolehlivě, přesně a rychle balí a kompletuje Vaše zboží i na velmi malém prostoru. Paletovací robot zvládá rychlé doby cyklů v oblasti těžkých břemen a je skutečně všestranný.


Robot KR 470-2 PA disponuje kompaktní konstrukcí, nízkou vlastní hmotností a vysokou rychlostí ve třídě těžkých břemen. Optimálně se hodí pro manipulaci s břemeny až do 470 kilogramů. Díky nástavbovým konstrukcím lze paletovací robot v různých výškách flexibilně přizpůsobit příslušnému úkolu.

470 - 470 Nosné zatížení v kg

3150 - 3150 Dosah v mm

Výhody


Dynamická těžká váha

Robot KR 470-2 PA je ideální pro vysoké pracovní rychlosti ve třídě těžkých břemen. Masivně zkracuje doby cyklů a díky kompaktní konstrukci a nízké vlastní hmotnosti zajišťuje maximální efektivitu procesu.

Prostorný specialista na přeměny

V robotu KR 470-2 PA lze bezpečně manuálně nainstalovat všechny běžné přívody energie, které lze i snadno vyměňovat. Konstrukce dutých hřídelí nabízí průchozí otvor o průměru 60 milimetrů.

Neúnavný pracant

Robot KR 470-2 PA pracuje díky své kompaktní konstrukci spolehlivě a umožňuje dlouhé intervaly údržby. Prachotěsnosti a ochrana proti stříkající vodě odpovídají standardní třídě ochrany IP 65.

Velký dosah, úspora místa

S dosahem až 3.150 milimetrů dosahuje robot KR 470-2 PA i do těch nejvzdálenějších rohů. Dostupný prostor optimálně využívá a pracuje s maximální přesností.

KR 470-2 PA (4 os) - technická data

1 Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 470-2 PA
Jmenovité celkové zatížení
470 kg
max. dosah
3150 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 470 kg
  • max. dosah 3150 mm
  • Konstrukční provedení Paletizátor
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
6 z 1 viditelných robotů

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR 470 PA

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace