KR CYBERTECH
Průmyslové roboty řady KR CYBERTECH poskytují nejbohatší sortiment modelových variant na světě s největší hustotou výkonu ve třídě s nízkou nosností. Jsou ideální pro prostorově úsporné koncepce buněk a poskytují vynikající výkon při mimořádně nízkých sekundárních nákladech.
Výkonné multifunkční roboty řady KR CYBERTECH jsou specializovány na aplikace při manipulaci: manipulace s velkými díly, obrábění, montáž, paletování a svařování v ochranné atmosféře.
Společná inovace řady KR CYBERTECH: průmyslové roboty jsou ještě kompaktnější. Využijte proto vyšší hustoty integrace a omezení kolizních obrysů. Zvolte si ze širokého sortimentu vhodný průmyslový robot pro každou aplikaci.
Zde si můžete stáhnout produktovou brožuru:
KR CYBERTECH (6 os) - technická data
- Jmenovité celkové zatížení 8 kg
- max. dosah 2013 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 12 kg
- max. dosah 1813 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 16 kg
- max. dosah 1612 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 16 kg
- max. dosah 2013 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 20 kg
- max. dosah 1813 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Cleanroom
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 20 kg
- max. dosah 1813 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Foundry
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65, IP 67
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 20 kg
- max. dosah 1813 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Food
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65, IP 67
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 20 kg
- max. dosah 1813 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 20 kg
- max. dosah 1820 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 54, IP 67
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 20 kg
- max. dosah 2010 mm
- Konstrukční provedení Konzola nízká
- Provedení dle prostředí Foundry
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 65, IP 67
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
- Jmenovité celkové zatížení 22 kg
- max. dosah 1612 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
- Krytí IP 65
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
Vhodné pro tyto oblasti použití
- Mechanické opracování & leštění
- Manipulace
- Montáž
- Svařování v ochranné atmosféře
- Řezání / Dělení
- Paletování / Balení
- Měření / Kontrola
- Pick-and-place
- Vkládání a odebírání stroje
- Čistý prostor pro jiné oblasti
- Nános / Lakování / Lepení
- Laserové svařování a řezání
- Foundry / Zvýšené požadavky na ochranu
- Jiné