Vyberte si svou polohu:

Místo

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M, manuální polohovač se 2 stanicemi 

Kompaktní polohovač se 2 stanicemi KP1-V2T M s otočnou osou umožňuje ruční nakládání a vykládání obrobků v omezeném prostoru. Změna stanice se provádí jednoduše ručně. Nosnost každé strany činí 250 kilogramů.


Přednosti manuálního polohovače se 2 stanicemi:

  • Individuální kombinovatelný s pracovními stoly:
    Podle daného úkolu lze na polohovač namontovat nejrůznější tvary a velikosti pracovního stolu.
  • Ergonomická výška vkládání:
    Ergonomické výšky vkládání lze snadno realizovat díky nízké výšce úchytů pracovního stolu 719 mm. 
  • Polohování dílu s vysokou přesností opakování:
    Díly jsou vždy polohovány s vysokou přesností opakování nezávisle na síle a rychlosti otáčení. Polohovač je k tomu účelu vybaven integrovaným mechanickým zajištěním (indexace). 
  • Bezpečné dotazování na polohu:
    Pomocí standardně integrovaného dotazování na polohu máte možnost zjistit plánovanou pracovní polohu hlavní otočné osy v rámci bezpečné techniky. Lze ji použít do úrovně bezpečnosti SIL 3, kat 4 nebo výkonnostní úrovně E.
  • Flexibilní nakládání dílů:
    Každou stranu polohovače lze nezávisle na druhé straně zatížit libovolnou zátěží do 250 kg.
  • Vysoký výkon při svařování:
    Svařujte s výkonem až 1000 A při době zapnutí 100 %.

Technické údaje:

Polohovač
KP1-V2T250 D2080 M
Jmenovitá nosnost každé strany 250 kg
Výška vkládání 719 mm
Oblast otáčení 0° / 180°
Přesnost opakování 0,02°
Průměr kolizního obrysu
2040 mm
Délka volitelné možnosti Clona proti oslnění KUKA 2080 mm
Doporučený rozměr pracovní desky 1200 mm x 800 mm
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (100 % ED) 500 A / 1000 A
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud (60 % ED) 590 A / 1180 A