![Druckgießzelle von KUKA Industries bei Auto Heinen](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/auto-heinen/auto_heinen_zelle_kuehlbecken.jpg?rev=-1&w=1900&hash=7EAC81AC7F9B83D9B4BFEDD309C8C8E4)
Nová buňka pro tlakové lití pro vyšší disponibilitu a výkon
Auto Heinen je už po desetiletí uznávaná kapacita pro náročné odlitky vyráběné tlakovým litím ze slitin hliníku. Aby se výkon slévárny nadále zvyšoval, byla v roce 2015 uvedena do provozu nová buňka pro tlakové lití, kterou kompletně vyprojektovala a uvedla do provozu KUKA Industries.
Úloha
Linka byla koncipována na kapacitu 200.000 dávek za rok ve třísměnném provozu. V nové buňce pro tlakové lití vznikají skříně škrticí klapky. Nástroj byl přitom koncipován tak, aby se v jedné dávce vyráběly čtyři skříně. U firmy zabývající se tlakovým litím hliníku, jako je Auto Heinen, se díly často mění, takže jedním z hlavních požadavků projektu byla flexibilita. Snadná výměna nástroje umožňuje výrobu celé řady produktů a různé velikosti výrobních sérií podle potřeby.
Řešení
Lis oddělí čtyři díly a odstraní všechny otřepy odlitků v jediné pracovní operaci. Význačné vlastnosti lisů, kompletně přepracovaných v roce 2014, jsou optimalizované mechanické rysy jako větší upínací plocha, usnadněný přístup při údržbě a také znatelně vyšší energetická účinnost, mimo jiné i díky použití pohonů čerpadel se servomotory, které mimo to umožňují dále zkrátit doby taktů.
![Der Roboter legt das Gußteil zum Trennnen und Entgraten in die Presse](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/auto-heinen/auto_heinen_entgraten.jpg?rev=-1&w=1400&hash=4732CDBE3BB7C4CA835F5437137FF144)
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/auto-heinen/auto_heinen_cell.jpg?rev=-1&w=1400&hash=8718F2CA70E95771FCFE71A22463FA66)
Pro nás je velmi důležité, abychom důvěřovali partnerovi provádějícímu automatizaci a systémovou integraci, který přináší odpovídající odborné know-how a zná procesy lití. Již 30 let důvěřujeme expertízám a spolehlivosti firmy Reis – dnes známé jako KUKA Industries. Již v počátečním stádiu projektu tak bylo jasné, že do spolehlivých rukou odevzdáváme i celou odpovědnost za novou, plně automatickou linku.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)