Velmi snadná automatizace s KUKA flexibleCUBE
KUKA Industries je technologickým lídrem v oblasti spojování a ideálním partnerem, když se jedná o součástky související s bezpečností. Přenosem technologie z automobilového průmyslu dokáže aplikovat tyto procesy i v ostatních odvětvích průmyslu. V tomto případě jsme solidním partnerem pro firmu Hartan
Úloha
Týdně se jedná o svařování 3.000 součástek, které jsou rozhodující pro celkovou geometrii, pohyb a stabilitu kočárku. Touto linkou musí firma zajistit kompletní výrobu sedátek a opěrek pro devět naprosto rozdílných modelů kočárků. Svařované díly kočárků mají naprosto zásadní vliv na bezpečnost, které musí být na 100 procent bezvadné.
Na základě dlouholetých zkušeností s automatizací spojovacích procesů se rozhodl výrobce kočárků pro flexibilní standardní robotickou svařovací buňku od firmy KUKA Industries. Výrobce zařízení z Augsburgu má již dlouholeté know-how ve spojovací technologii a nabízí automatizované řešení, které podchytí kapacitně nedostatečná místa, splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a vykonává velmi přesné svařování – KUKA flexibleCUBE.
Řešení
Svařovací buňka s ochranným plynem se velmi dobře hodí pro firmy začínající s automatizací, neboť se dá jednoduše a zcela standardně integrovat do výrobního procesu. Svařování v ochranné atmosféře je vhodný proces spojování pro spojování oceli. Svar musí obstát při kontrole kvality, neboť se jedná o součástky ovlivňující bezpečnost.
Takové precizní svařování není pro KUKA flexibleCUBE žádný problém.

Výhody KUKA flexibleCUBE
- Snadná obsluha díky Plug & Play
- Vysoká míra jistoty při investování
- Pružně použitelné, protože se buňka dá snadno přizpůsobit výrobnímu prostředí
- Vyznačuje se vysokou kvalitou procesu
KUKA flexibleCUBE je standardizovaná svařovací buňka, která umožňuje snadnou automatizaci ve výrobě. Cube je modulárně vybaveno komponentami KUKA a dá se kombinovat s osvědčenými svařovacími zařízeními předních výrobců. KUKA Industries podpořila firmu Hartan při hledání procesu a na základě zadání úkolu s ní konzultovala optimální výbavu. Nakonec byla modulární svařovací buňka vybavena KR 5 arc, zdrojem proudu se svařovacím systémem, otočným stolem a také centrálním odsáváním, čištěním hořáku a TCP kontrolou a je pružnou odpovědí na požadavek na automatizovanou svařovací buňku.
Od začátku jsme s buňkou neměli žádné problémy. Nemůžeme ani referovat o dobách výskytu poruch jako u jiných automatizovaných buněk subdodavatelů a partnerů. Vyrábíme kočárky, jako by byly určené pro naše vlastní děti.