請選擇您的所在位置:

國家

Kunststofverwerkende industrie

用自動化提高塑膠射出工業效率

KUKA 機器人可以提高您的工作效率、經濟效益和生產靈活度,立即採用先進的自動化解決方案,跟上未來科技潮流,。


效率新思維:塑膠工業中的 KUKA 自動化技術

KUKA 機器人在塑膠工業象徵著高效和快速。

塑膠工業中的 KUKA 機器人

KUKA 為塑膠工業提供品種繁多的專用機器人產品,這些機器人主要有四個針對這些行業的必要特徵:

  • 輕巧:
    KUKA 架裝式機器人具有自重輕和體積小的優點。因此它很容易直接安裝在機器上,而且十分節省空間。
  • 快速:
    KUKA 架裝式機器人零件的質量輕,因此可實現動態性能和最短的週期時間,從而提高生產率和經濟效益,同時加快生產週期。
  • 通用規畫:
    KUKA 機器人系列都使用相同的底基鑽孔模式。因此可以將不同的 KUKA 架裝式機器人用於不同大小的工具機,無需進行額外的規劃。
  • 下探空間深:
    KUKA 架裝式機器人專為特別大的向下作用範圍而設計。由上往下,以最佳方式開發工作區域。由於機身不高,機器人只需要很小的上部空間。

    塑膠工業中 使用KUKA機器人的實際案例,詳情請參閱連結。

Kunststofverwerkende industrie
KUKA 提供品種繁多的機器人系列,非常適用於塑膠工業。
  • KR 3 AGILUS 系列
    KR 3 AGILUS 可以在大小只有 600 x 600 mm的工作單元內實現自動化,它採用智慧化設計,具有最佳投資報酬率、及高精確度,且無須保養的特點。
  • KR AGILUS 系列
    它以每分鐘超過 12″ 循環的速度成為機器人速度冠軍,該系列機器人也提供防水機型。
  • KR QUANTEC K 系列
    KUKA 架裝式機器人專為特別大的向下作用範圍而設計。由上往下,以最佳方式開發工作區域。
  • KR 30/KR 60-4 KS 系列
    KR 60 L16-2 KS 的手臂修長,極適合應用於需求空間小的工作環境。
  • KR CYBERTECH nano 系列
    精確、緊密和在最狹小空間內的靈活度,使 KR CYBERTECH nano 非常適用於搬運和軌跡應用的工作環境
  • KR QUANTEC 系列
    透過採用 KR QUANTEC 系列的智慧化負載能力和工作範圍分級,可和負載能力範圍從 90 到 270 公斤的簡便、安全又經濟的機器人做整合。

方便、可靠地掌握自動化

KUKA 的智慧型機器人技術也代表大幅簡化技術、程式設計和控制的整合,這裡主要透過 KUKA.PLC mxAutomation 進行操作。該軟體以其縝密的設計思路確保自動化解決方案安全而順利地實施,同時軟體的使用也無需昂貴的培訓或深奧的專業知識。

熟悉的操作介面,加快程式設計速度

KUKA 機器人可以像塑膠工具機一樣處理加工任務,透過 KUKA.CNC 操作介面還可以像塑膠工具機一樣使用 G 代碼或依照 DIN 66025 標準對機器人進行程式設計。使用者馬上就能熟悉機器人的操作,他們可以透過 CAD/CAM 鏈建立程式,在機器人上完成模擬之後不需翻譯成機器人語言便可執行該程式,模具半徑修正、備用模具與更多其他常見的 CNC 功能已經包括在內。