选择您所在的地点:

位置

De KUKA smartPAD

KUKA smartPAD:实现更多自由

KUKA smartPAD 手持操作设备是为了以简单方式完成复杂操作任务而研发的。它可以广泛应用,即使是未经练习的用户也能轻松操作。


配有电容式触摸屏的符合人体工学的机器人操作设备

操作面板可提供不同的握持选项,带来长时间舒适的操作体验,可同时满足惯用左手或右手的操作人员的需求。

KUKA smartPAD:在恶劣的工业环境中轻松地操作机器人 

KUKA smartPAD 的界面考虑到上下文,仅提供当前操作时刻相关的选项。由于采用直观的用户引导,不管是经验较少的用户还是高要求用户都只需稍加培训即可操作,简单、迅速、高效。


好处


多能应用

通过 KUKA smartPAD,所有 KUKA 机器人和所有 KUKA Sunrise Cabinet 都可以使用所需语言进行操作。KUKA smartPAD 支持热插拔,因此可以随时轻松地插入或拔出。

操作简单

使用可双手操作的拉手和握柄大大简化了操作。此外也可以使用肩带以防止工作疲劳,特别是在比较耗时的项目中。

用符合人体工学的 6D 鼠标简单地移动机器人

借助 6D 鼠标机器人可在三个或全部六个自由度中直观移动和重新定向。

八个移动键

使用 KUKA smartPAD 可通过单独的移动键直接控制多达 8 根轴或附加轴,无需进行切换。

内置的保护装置

内置的保护装置可在跌倒时提供最大程度的保护。凭借防刮擦显示屏和防护等级 IP 54,设备允许用于恶劣的工业环境。 

简单的数据传输

通过两个容易接触到的 USB 端口可直接存储和读取用户程序以及连接其他所支持的 USB 设备。

目标明确的操作

通过高清的 8.4 英寸高亮度电容式触摸屏可快速、简单地输入。

保养方便

如有必要,可以通过维修盖简单地更换电缆。

KUKA smartPAD 技术数据

KUKA smartPAD 非常适合用于控制所有配备 KR C4 控制系统KUKA Sunrise Cabinet 的 KUKA 机器人。

显示屏 适用于工业的防刮擦电容式触摸屏
显示屏大小 8.4 英寸
尺寸: 292 mm x 247 mm x 63 mm(高 x 长 x 宽)
重量 1,100 g
通过防震 、防刮擦和防眩光的触摸屏可实现简单操作。

使用 KUKA smartPAD 简单编程

无论您是初学者还是编程专家:KUKA smartPAD 都可以帮助您迅速实现目标。因为它为任何要求都提供了合适的编程途径。由此,您可通过同一台操作设备解决各种不同的任务。

非常高效:用行指令编程

KR C4 控制系统提供行指令,用于对操作和运动步骤进行快速无误的编程。它可通过菜单调出且默认可用。由此甚至可以简化由最多六台同步机器人组成的 RoboTeam 的编程。

自行定义程序模块

KUKA 集成商可针对具体客户,扩展可用的 KUKA 行指令库。由此产生了以简单方式编程以执行重复任务的专用应用程序。这对设备制造商而言具有竞争优势:专门开发的行指令可为用户企业提供独一无二、最佳量身定制的解决方案