KUKA smartPAD:在恶劣的工业环境中轻松地操作机器人
KUKA smartPAD 的界面考虑到上下文,仅提供当前操作时刻相关的选项。由于采用直观的用户引导,不管是经验较少的用户还是高要求用户都只需稍加培训即可操作,简单、迅速、高效。
KUKA smartPAD 手持操作设备是为了以简单方式完成复杂操作任务而研发的。它可以广泛应用,即使是未经练习的用户也能轻松操作。
KUKA smartPAD 的界面考虑到上下文,仅提供当前操作时刻相关的选项。由于采用直观的用户引导,不管是经验较少的用户还是高要求用户都只需稍加培训即可操作,简单、迅速、高效。
KUKA smartPAD 非常适合用于控制所有配备 KR C4 控制系统或 KUKA Sunrise Cabinet 的 KUKA 机器人。
显示屏: | 适用于工业的防刮擦电容式触摸屏 |
显示屏大小: | 8.4 英寸 |
尺寸: | 292 mm x 247 mm x 63 mm(高 x 长 x 宽) |
重量: | 1,100 g |