Konumunuzu seçin:

Konum

Güç aktarma organları için montaj ve test sistemleri

Bremen merkezli KUKA Assembly & Test, dünya çapında montaj sistemleri ve test tesisleri tedarik ediyor. 400'den fazla çalışanımızla birlikte motorlar, silindir kapakları, şanzımanlar, akslar, frenler ve direksiyon sistemleri gibi seri ürünlerin ve ilgili test ve test ekipmanlarının verimli montajı için sistemler ve otomasyon ekipmanları geliştiriyor, planlıyor, tasarlıyor ve üretiyoruz.


Güç aktarma organı: Otomobilin kalbi

Güç aktarma organı (Powertrain), yola en iyi şekilde aktarılan ve benzersiz bir itici gücü hayata geçiren dizginlenemeyen güçle ilişkilendirilir. Sistem her zaman motordan araçtaki tahrik aksına torkun üretilmesini ve iletilmesini sağlayan birçok bileşenin toplamından oluşmaktadır.

Mobilite sektörü şu anda önemli ölçüde değişiyor: klasik yanmalı motorun yerini önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli sistemler alacak. Gelecek elektromobiliteye ait olacaktır.


Şu anki yollarımızda üç farklı tahrik tipi bulunmaktadır


Hibrit tahrik

İki farklı enerji kaynağının, yani geleneksel benzinli motorun ve elektrikli motorun kombinasyonu: Her iki tahrik de verimli bir sistemde birleştirilmiştir ve sürüş sırasında otomatik olarak değiştirilebilir.

Klasik yanmalı motor (benzinli veya dizel motor)

Geleneksel güç aktarma organı volanlı bir motordan, dişlili debriyajdan, tekerleklerden ve modele bağlı olarak çeşitli diferansiyellerden, tahrik millerinden ve mafsallardan oluşur.

Elektrikli araç

Debriyaj ve şanzıman gibi parçalar artık gerekli olmadığından büyük ölçüde azaltılmış, daha verimli güç aktarma organına sahiptir. Batarya, elektrikli motor, güç elektroniği, soğutma sistemleri ve sıcaklık yönetimi kapsama dahildir.

Tutku bizi ilerleten güçtür

Otomasyon çözümleri alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri olarak esnek ve verimli montaj ve test sistemlerinin tasarımda ustayız. Her zaman en son teknolojiye göre hareket ediyoruz ve bireysel gereksinimlerinize, ihtiyaçlarınıza uygun ayarlanmış State-of-the-Art otomasyon konseptleri geliştiriyoruz. Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve kapsamlı uzmanlığımız bizi güç aktarma organının tüm bileşenlerine yönelik montaj ve test çözümleri için uzman haline getirir: Klasik bir yanmalı motor, hibrit, elektrikli veya hidrojen tahrikli olup olmadığına bakılmaksızın. Geliştirmeye ek olarak, hizmet portföyümüz ayrıca motorlar, silindir kapakları, şanzımanlar, akslar, frenler, direksiyon sistemleri ve ayrıca monte edilen üniteler için test ve kontrol tesisleri.gibi seri ürünlerin montajı için robot destekli ve dijitalleştirilmiş otomasyon çözümlerinin planlanmasını, tasarımını ve imalatını içerir. Süreç planlama, eş zamanlı mühendislik, müşteri eğitimi ve satış sonrası servis gibi hizmetler ile desteklenen KUKA, tam kapsamlı hizmet sağlayıcınızdır.

Elektromobilite, planlanandan çok daha kısa sürede içten yanmalı motorun yerini alacak. Bu kadar kısa sürede yeni araç ve tahrik konseptleri geliştirmek ve bunları endüstriyel ölçekte üretmek inanılmaz boyutta bir görevdir. Bu noktada elektrikli tahrikler için en modern montaj ve test sistemleri ile müşterilerimize destek vermekten çok mutluyuz.

Timo Heil, CEO | KUKA Assembly & Test EMEA Başkan Yardımcısı

Her şey tek kaynaktan: Otomasyonu yönetiyoruz

Montaj: Fikirden seri üretime

Hedefimiz hızlı ve optimum maliyetli olarak verimli montajı, en iyi kalitede ve mükemmellikte sunmaktır. Sistemlerimiz sayesinde geleceğe yön veren çözümler geliştiriyor, tasarlıyor, optimize ediyor, nitelendiriyor, üretiyor ve monte ediyoruz. Özel bilgi birikimimiz ve yüksek düzeydeki üretim geçmişimiz bize en üst düzeyde esneklik sağlıyor.

Motor montajı özel alanlarımızdan birisidir: Hizmet portföyümüz valf boşluğu ayarı için ayrı makineleri kapsar ve silindir kafası veya motor için montaj hatlarından başlayarak, motorun tüm bileşenleri için komple hat sistemlerine kadar uzanır.

Aşağıdakilerin üretimi için montaj sistemleri geliştiriyor ve üretiyoruz:

  • Benzinli veya dizel motorlar gibi içten yanmalı motorlar (ön montajdan bitmiş motorlara kadar)
  • Elektrikli tahrikler (ayrıca entegre EOL ve/veya test alanı ile)

  • Rotorlar vb. gibi elektrikli tahrik üniteleri (EDU) (ön montaj)

  • Ayrıca sentetik yakıt ve hidrojen kaynaklı tahrikler

 

Motor ve silindir başlığı montajında proses bilgi birikimi

Makine ve tesis üretimindeki onlarca yıllık uzmanlığımızdan yararlanın ve bizimle birlikte ürününüz ve bireysel gereksinimleriniz için optimum üretim tesisini geliştirin. Bunun için denenmiş ve test edilmiş süreçler ve yenilikçi teknolojiler kullanıyoruz. Endüstriyel robottan komple üretim tesisine kadar kişiye özel otomasyon çözümlerisunuyoruz. Ön seriden seri üretime: Her otomasyon derecesine ve her döngü süresine uygun olarak modüler, komple hazır ve küresel olarak mevcut üretim sistemlerini geliştiriyoruz.

Üretiminiz için esnek ve ölçeklenebilir, manuel, yarı ve tam otomatik montaj sistemleri sunuyoruz.

Teknoloji portföyümüz

Mükemmel uyumlu otomasyon çözümlerine ulaşmak için size ve ürünlerinize geliştirmeme aşamasından üretim aşamasına kadar eşlik ediyoruz.

  • Esnek donanım bağlantısı

    Dijital ve analog, örneğin IO'lar, Can-Bus, Flexray, Profinet vb.

  • Ölçüm teknolojisi

    Yüksek hassasiyetli statik ve dinamik ölçüm sistemleri

  • Birleştirme tekniği

    Kuvvet-yol izlemeli servo ve pnömo-hidrolik birleştirme sistemleri

  • Aktarma teknolojisi

    Küçük yük taşıyıcıları (SLC), dökme mallar vb. için otomatik bileşen aktarma sistemleri.

  • Dozaj teknolojisi

    Sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcılar için otomatik sistemler

  • Kalite kontrol

    Kamera sistemleri, tarayıcılar, sensörler (tarama/optik) ve veri tabanları

  • Elleçleme

    Pnömatik ve elektrikli eksen sistemleri ile çok eksenli/robot sistemler

  • Vidalama teknolojisi

    Tekli veya çoklu iğ ve otomatik vida besleme

Şanzıman ve aks montajı

Binek araç ve kamyon için şanzıman ve aks montajında bilgiliyiz.

Çok sayıda otomobil firması için halihazırda tüm dünyada çeşitli tahrik organlarını montaj hatlarımızda imal ediyoruz.

 

Aşağıdakilerin üretimi için montaj sistemleri geliştiriyor ve üretiyoruz:

  • Düz, otomatik, vario, çift kavramalı ve aks şanzımanları
  • Hibrit şanzıman (MHEV, PHEV)

  • Otomatik ayak ve kamber ayarları dahil ön ve arka akslar

  • Tekerlek taşıyıcıları

  • Frenler

 

Ürünlerinizi daha verimli bir şekilde imal edebilmeniz için size özel bireysel bir montaj sistemi de gerçekleştiriyoruz.

Gövde motorları için montaj tesisi

Zincirleme sistemleri

Münferit montaj sistemlerinin bağlanma şekli de ürününüz kadar çok yönlü olabilir.

Farklı zincirleme sistemleri geliştiriyoruz:

  • Parçası taşıyıcıları dahil konvansiyonel enerjili taşıma sistemleri

  • Akıllı ve kendinden tahrikli parça taşıyıcıları dahil raylı taşıma sistemleri: Bunlar ergonomiye uygun tasarlanmıştır ve çalışanlara göre kişiselleştirilebilen bir çalışma pozisyonu sağlar

  • Akıllı sürücüsüz taşıma sistemleri (AGV)

  • Yenilikçi robot tabanlı zincirleme çözümleri

Motorlar, şanzımanlar ve E mobilite için test sistemleri

Test sistemlerimiz ve kendi geliştirdiğimiz test yazılımımız sayesinde monte edilmiş ünitenizin mükemmel bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Bunun için gerekli kontrol ve ölçme düzeneklerini tasarlıyoruz ve karmaşık analizlerle motorlarınızı ve şanzımanınızı kontrol ediyoruz.

Çeşitli alanlar için test sistemleri geliştiriyoruz ve üretiyoruz:
  • Soğuk ve sıcak testler
  • Sızıntı testleri
  • Yağ sisteminin işlevsel denetimi
  • Tork ve ses ölçümü
  • Kombine hat sonu test sistemleri
  • E-tahrikler için hat sonu ve/veya test alanı
  • Aküler için BOL ve EOL testi
  • Yakıt hücreleri için BOL ve EOL testi
Bunlar, monte edilmiş üniteleriniz ve bileşenleriniz için optimum kalite sağlayabilmek adına çözümlerimizden sadece birkaçıdır.

Müşterilerimizdeki gerçekleşmeler

Müşterilerimizin çoğu halihazırda kendi gereksinimlerine göre uyarlanmış otomatik test sistemlerinden faydalanmaktadır.

BMW'de End-of-Line Test Tezgahı

Tam otomatik Sızıntı test sistemi


Vasıflı işçi sıkıntısı ile ilgili mevcut değişiklikler ve elektrikli aktarma organlarının sürekli olarak daha da geliştirilmesi, otomotiv endüstrisini farklı bir şekilde düşünmeye zorluyor. Yüksek derecede otomasyon çözümün bir parçası olacaktır. Onlarca yıllık deneyime sahip bir otomasyon uzmanı olarak, yenilikçi çözümler yaratmak için pazara özel bilgi birikimini benzersiz teknolojik ve geliştirme becerileriyle birleştiriyoruz.

Jan Christoph Bruhn, Satış Müdürü | Anahtar hesap yönetimi

State-of-the-Art test tezgahı çözümleri

Mobilite yeniden biçimleniyor ve bunun sonucunda hem otomotiv endüstrisinin hem de tedarikçilerin yeniden planlamave ayrıca yeniden düzenleme yapması gerekiyor. Elektrifikasyon sebebiyle ortaya çıkan teknolojik değişiklikler, otomotiv endüstrisinin önemli bir tedarikçisi olarak makine ve tesis yapımını da etkiliyor. Geleneksel tahriklerde hakim olan üretim süreçleri üzerinde bu etkiler çok büyüktür.

Yenilikçi ve yüksek gereksinimli araç bileşenleri, akıllı test sistemlerine ve en son teknolojiye ihtiyaç duyar

Aktarma organlarındaki elektrikli bileşenlerin geliştirilmesi ve üretimi için kontrol ve test sistemleri, araç geliştirme açısından vazgeçilmezdir. Araçlarda kalite ve güvenlik sağlamak için önemli bir unsurdur. Özellikle otomobillerin ve ticari araçların sağlaması gereken verimlilikle ilgili olarak, her motor ve her tahrik ayrıntılı olarak test edilmeli ve kontrol edilmelidir. Neredeyse tüm görevler için temel teknolojilere zaten sahibiz.

Güç aktarma sistemi test tezgahları portföyümüz, pazarın değişen gereksinimlerine kalıcı olarak uyum sağlar ve aynı zamanda elektrikli ve hibrit tahrikler için E-mobilite çözümlerine yönelik artan talebe ayak uydurur. Bu şekilde, bileşenleriniz çok erken proje aşamalarında test tezgahlarımızda test edilebilir ve doğrulanabilir.

Başarı için tek başına bir sistem belirleyici değildir, müşteri ürünü için derin anlayış da en az onun kadar önemlidir. Aracınızın boyutu ne olursa olsun, motosiklet veya otomobillerden kamyon ve raylı araçlara kadar her zaman size uygun test sistemini sunuyoruz.

Uyarlanmış çıkış miline sahip aktarma organları

Test sistemlerimizi müşterilerimiz neredeyse oraya kuruyoruz: Tüm dünyada. Bireysel test tezgahlarının kurulumunun veya mevcut sistemlerin modernizasyonunun yanı sıra planlama, uygulama ve destek. Tüm çözümleri tek bir kaynaktan sunuyoruz. Test sistemlerimiz en yüksek kalite ve güvenlik standartlarıyla daha verimli ve sürdürülebilir üretim sağlar.

Danışmanlık ve performans hizmetimizden yararlanın

Müşterilerimizin ihtiyaçları için her zaman hazırız ve küresel ağımız ve en modern iletişim araçlarının kullanımı sayesinde dünya çapında mükemmel hizmet sunuyoruz. Verimli üretim süreçleri için belirleyici özellikler olan hıza, güvenilirliğe ve profesyonelliğe büyük önem veriyoruz ve bunu otomasyon çözümünüzün tüm kullanım ömrü boyunca sağlıyoruz. 


Bir bakışta avantajlar

Deneyimli ve köklü ekibimize güvenin. Güç aktarma organları ile ilgili işlerde, coşku ve tutkuyu bilgi ve uzmanlıkla birleştiriyoruz.

  • Yetkinlik ve deneyim

    Üretimde verimli ve akıllı otomasyon için makine yapımındaki bilgi birikimi ve yeni dijital çözümlerden elde ettiğimiz sinerjileri bir araya getiriyoruz

  • En son teknolojiler

    Her zaman teknolojiye uygun hareket ediyoruz ve her zaman en modern otomasyon teknolojilerini sunuyoruz

  • Gelecek odaklı ve bireysel

    Geleceğin mobilitesi için yenilikçi ve verimli tesisler ve test sistemleri: Talebe göre mühendislikten devreye almaya ve servise kadar

  • Tam esneklik

    İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış, geniş bir tedarikçi ağından yararlanıyor ve aynı zamanda size kurum içi çözümler ve standart ürünler sunuyoruz