KR QUANTEC PA, her vardiyada 40 ton hayvan yataklığı taşıyor
Polonya'nın Niedomice şehrinde bulunan Certech firması, ağırlıklı olarak temizlik ve renksizleştirme maddesi olarak kullanılan hammadde olan bentonit bazlı ürünler sunmaktadır.
Firma, dikkat çekici ürün çeşitliliği sayesinde çeşitli sektörlerden müşterilere sahiptir. Bu sektörlerden bazıları Zooloji ve hayvan yemi üretimi, kuyu açma teknolojisi, döküm teknolojisi, peyzaj veya yapı sanayisidir. Yaklaşık yirmi yıldır çok sayıda ürün ile birlikte, firmanın ana faaliyet alanını oluşturan çeşitli türlerde hayvan yataklıkları üretilmektedir.
İş yükünde ve duraksamalarda azalma
Yeni üretim hattı hizmete alınmadan önce bir iş vardiyasında, insan gücü ile her biri ortalama altı kilogram ağırlığında yaklaşık 3000 torba konveyör bandından alınarak paletlere yerleştiriliyordu. Certech firması, çalışanlarının aşırı fiziksel yüklenmeye maruz kalması ve üretim duraklamalarını en aza indirgemek amacıyla, paletleyici işlem adımını otomatikleştirme kararını vermişti.
KUKA robotları güvenli biçimde istifleme yapar
Firma, 2013 yılında iki KUKA robotuna karar vermişti ve bu robotlar Polonyalı bir sistem entegratörü ile birlikte hizmete alınmıştı. Robot, makaralı konveyördeki paketleri almakta ve 1200 x 800 mm ölçüsündeki Euro paletlere kat şeklinde yerleştirmektedir. Euro paletlerde 10 litre kapasiteli torbalarda her biri dokuz torbadan oluşan on kat, 5 litre kapasiteli torbalarda her biri 13 torbadan oluşan 16 kat oluşturulmaktadır. Torbalar, önceden belirlenmiş istifleme şeklinde istiflenmektedir. Öncelikle bir torba katının köşelerine, ardından kenarlarına ve en son ortasına torba yerleştirilmektedir. Bu istifleme düzeni, toz şeklindeki kıvamı nedeniyle ürün torbanın alt kısmında sıkışabileceği ve tornanın alt kısmı daralabileceği için gereklidir. Uygulanan istifleme düzeni ve de bir torba katının diğer torba katından farklı konumlandırılması, torbaların palet üzerinde doğru şekilde istiflenmesini sağlamaktadır.
Bu uygulamalardan birinde kullanılan robot, 3195 mm'ye kadar erişim mesafeli ve maksimum 120 kg taşıma kapasiteli bir KR 120 R3200 PA tipi 5 eksenli paletleme robotudur. Bu serideki robotlar, +/- 0,06 mm tekrarlama doğruluğu ile dikkat çekmektedir. Sahip olduğu hafif yapı parçaları ve aynı zamanda konstrüksiyonun sağlamlığı sayesinde, daha iyi dinamik ve daha kısa döngü süreleri elde edilmektedir. KR QUANTEC PA serisi robotların bu özellikleri, açıklanan paletleme uygulamasının hizmete alınmasında nihai başarı elde edilmesinde şüphesiz çok katkı sağlamıştır.
Üretim performansında %50 oranında artış
Üretimin otomatikleştirilmesi, Certech firmasında çalışma performansının artmasına yol açtı. Otomatik üretim uygulamasına geçilmeden önce, çalışanlar tarafından bir vardiyada yaklaşık 20-25 ton ürün istifleniyordu. Şimdi tek bir makine, aynı çalışma süresinde yaklaşık 40 ton istiflemektedir. Üretim performansının yaklaşık yüzde elli oranında arttırılması takdir edilecek bir durumdur. Otomasyon uygulamasından, fiziksel olarak yorucu işlerden daha az zorlayıcı faaliyetlere geçen çalışanlar da şüphesiz faydalanmaktadır.