Konumunuzu seçin:

Ülke

Draaitafels

Üç eksenli pozisyoner KP3-V2MD

Modüler üç eksenli pozisyoner KP3-V2MD, iş parçası tutucularının bireysel tasarımı için kullanılır. İş istasyonu başına 2000 kilogram taşıma kapasitesine sahiptir. 


Üç eksenli konumlandırıcı KP3-V2MD'nin avantajları:

  • Modüler ünite:
    Entegre modüler ünite ayrı 2 istasyonlu konumlandırıcıların tasarlanmasına olanak sağlar.
  • Kolay taşıma:
    Entegre forklift cepleri, kolay taşıma imkanı ve kurulumunuza kolayca entegrasyon sağlar.
  • Sert yapı:
    Ağır takım taşıyıcı ve bileşenlerinin son derece hassas bir şekilde konumlarına yerleştirilmesi amacıyla KP3-V2MD özellikle sert tasarlanmıştır.
  • Her iki düz aynada içi boş miller:
    Akışkanlar her iki düz aynaya entegre edilmiş içi boş millerle kolay ve esnek bir şeklide beslenebilir.

KP3-V2MD konumlandırıcının veri ve modelleri:

KP3-V2MD 2000
Nominal taşıma kapasitesi, her tarafta 2.000 kg
Konumu tekrarlama hassasiyeti <±0,03 mm
Aks 1'in dönme alanı +/-185°

Enerji beslemesiyle aks 2/3 dönme alanı
+/-185°

Enerji beslemesiz aks 2/3 dönme alanı
sonsuz
Eksen 1 dönme süresi (180°/360°) 3,9 s / 6,7 s
Eksen 2/3 dönme süresi (180°/360°) 3,3 s / 5,8 s
maks. yerleştirme yüksekliği
880 mm