Välj din plats:

Plats

Effektivisera med KS robotstativ

Robotstativen ökar robotarnas arbetsutrymme allt efter behov med 0,2 upp till 2,50 meter och sörjer därmed för optimal åtkomlighet i olika tillverkningsområden. 


KS robotstativ är en idealisk komplettering för varje robot från KR 16 till KUKAs tunglastrobot KR 500. De kan användas på alla underlag.
Våra KS robotstativ är lika praktiska även inom andra områden, t.ex. för
KUKA Coaster i underhållsbranschen.

Fördelar med KS robotstativ

Robotstativen utmärker sig framför allt genom följande fördelar:

  • Säker bas: KS robotstativ beräknas med den finita elementmetoden (FEM) och är därmed godkända för våra robotar enligt DIN ISO.
  • Knappt någon störkontur: låg utrymmesbegränsning tack vare den cylinderformade konstruktionen