Välj din plats:

Plats

Drivsystemet KUKA omniMove

KUKAs drivsystem bygger på Mecanum-hjulet och möjliggör obegränsad manövrering av fordonet. KUKAs produkter med omnidirektionell framdrivning kan från stillastående läge röra sig i valfri riktning, vilket ger den 360-graders rörelsefrihet.


Drivsystemet KUKA omniMove: obegränsad manövrering

Den omnidirektionella hjultekniken möjliggör förflyttning i alla riktningar. Varje hjul består av två fälgar och nio frigående rullar monterade i 45 graders vinkel. Hjulen rör sig oberoende av varandra, vilket möjliggör för fordonet att röra sig inte bara framåt och i sidled, utan även diagonalt och i cirklar. Hela hjulet drivs med en elmotor och finns i fyra storlekar.

KUKA omniWheel är konstruerat för snabb montering och demontering med bara två skruvar per rulle

Fördelarna med KUKAs Mecanum-hjulteknik

  • Platsbesparande teknik och nästintill obegränsad rörelsemöjlighet
    Spara in på utrymmet för logistiken och få mer plats för tillverkningen. Mecanum-hjultekniken gör KUKAs mobila lösningar med drivsystemet omniMove mindre begränsade än vanliga mobilitetslösningar och tillåter dem att sömlöst integreras i den befintliga produktionen.
  • Lägre bygg- och servicekostnader
    Användning av KUKAs Mecanum-hjul kräver ingen anpassning av golvet och medför inget extra slitage.
  • Högsta precision
    Med drivsystemet KUKA omniMove uppnår du en precision på upp till +/- 5 mm.
  • Konstruerat för snabb montering och demontering
    KUKAs design gör att det går att byta de enskilda rullarna på några minuter direkt på fordonet och utan att demontera hela hjulet.