KUKA Edutainment
Förmedla kunskaper på ett åskådligt sätt med hjälp av robotar – KUKA:s robotar är ett optimalt verktyg för denna trend.
Att kombinera lärande och underhållning på ett intresseväckande sätt är en trend som många vetenskapscenter, eventagenturer, arrangörer och utställare drar nytta av. KUKA:s robotar är en attraktion som drar till sig en folksamling på ett ögonblick.
Komplexa arbetsmoment och rörelsesekvenser kan presenteras på ett iögonfallande och intressant sätt med en robot. Våra robotar förfogar över sex frihetsgrader (6 DOF) och kan göra verklighet av det till synes omöjliga. Fackmässor som AUTOMATICA har redan använt KUKA:s robotar för att erbjuda Edutainment till sina besökare.
Den heta linjen till robotteknik
Underhållning, spel, spänning och samtidigt lära sig något om robotar – det är vad KUKA:s "heta linje" handlar om. Det här skicklighetsspelet går ut på att föra en ring från start till mål runt ett tunt, böjt metallrör utan att vidröra detta.
Varje gång ringen nuddar det tunna röret hörs en larmsignal. Med KUKA:s lättanvända manöverpanel kan alla efter en kort introduktion anta utmaningen och testa sin skicklighet. I den här uppgiften visar KUKA:s robot hur finkänsligt den kan köras och hur enkel den är att manövrera.
"Heta linjen" kan även användas som praktisk tillämpning vid en introduktion av robotprogrammering. Tänk dig en programmeringstävling där man så snabbt som möjligt ska föra ringen från start- till målpositionen?
KUKA får dockor att dansa
Få publiken att häpna på ditt vetenskapscenter eller event: Istället för finkänsliga skådespelarhänder är det KUKA:s robot KR 15 med pneumatiska gripdon som drar i de tunna trådarna på marionettfiguren från Puppenkiste i Augsburg. Tårar från publiken är ett bevis på den känsla och rörelse som detta skådespel ger upphov till.
Bra att känna till är att både rörelsesekvenserna, miljön och marionettdockan kan anpassas till den egna presentationen. Om föreställningar ska hållas inför en större publik kan ett presentationspaket hyras bestående av kamera och stor skärm.