používate yastaralú verziu prehliadačaInternet Explorer. prosím zaktualizujte prehliadač na novšiu verziu
KR QUANTEC
Roboty KR QUANTEC patria do triedy vysokého zaťaženia a v tejto oblasti disponujú najväčším portfóliom zaťažení a dosahov na trhu. Univerzálny robot spoločnosti KUKA je dimenzovaný na použitie v takmer každom trhovom segmente – od automobilového priemyslu cez zlievárenský priemysel až po medicínsku oblasť.
Optimálne portfólio pre maximálnu flexibilitu a nízke celkové náklady na prevádzku (Total Cost of Ownership)
Séria KR QUANTEC bola vyvinutá na základe skúseností spoločnosti KUKA v dynamickom svete automatizácie. Výsledok: Spoľahlivé, mnohostranné a účinné riešenie pre vaše výrobné prostredie v najvyššej kvalite. Zákazníci profitujú z jedinečného širokého spektra možností využitia robotov KR QUANTEC, ktoré ich presvedčia svojim výkonom, hospodárnosťou a flexibilitou.
Štíhla modulárna konštrukcia sľubuje presné, flexibilné roboty, rýchle dodacie časy, ako aj nízke celkové náklady na prevádzku (Total Cost of Ownership) – vďaka minimalizovaným nákladom na údržbu, ako aj zníženému počtu náhradných dielov. Možnosť úpravy nosnosti priamo v prevádzke a režimy pohybu Motion Modes pre ideálnu kvalitu procesu v rámci výroby robia z robota KR QUANTEC vysoko výkonný stroj a bezpečnú investíciu do budúcnosti vašej výroby.
120 - 300Nosnosť
2671 - 3904Dosah
Výhody
Best in Class
So sériou KR QUANTEC spoločnosť KUKA prezentuje generáciu robotov, ktorá súhrnom svojich inovatívnych funkcií nastavuje latku – ako pre klasickú, tak aj pre digitalizovanú výrobu. Výsledok prináša ďaleko viac ako len technické detaily a zahŕňa tiež dlhodobé aspekty akými sú zjednodušenie uvedenia do prevádzky, nároky na údržbu a optimalizácia procesu systému.
Procesne optimalizované pohybové operácie
Ako prvý priemyselný robot na svete bude mať séria KR QUANTEC k dispozícii digitálny plug-in Motion Modes. Pritom ide o digitalizované režimy pohybov, ktoré optimalizujú proces robota pre špecifické prípady použitia. Takto umožňuje napríklad „Path Mode“ dráhový pojazd z vysokou presnosťou. „Dynamic Mode“ umožňuje vyššiu rýchlosť na optimalizáciu dôb cyklov.
Maximálna flexibilita
Séria KR QUANTEC presviedča optimálnym portfóliom, ako aj maximálnym výkonom a pokrokovým dizajnom. Štíhle rušivé kontúry, rozšírenie prípustných podmienok prostredia, ako aj extrémne malý inštalačný pôdorys zaručujú maximálne možnú flexibilitu pri použití a aj pri navrhovaní výrobných buniek a zariadení. Zdokonalený pracovný priestor pred a za strojom umožňuje zlepšenie prístupnosti v najrôznejších aplikáciách. Koncepcia prívodu energie presviedča dlhou životnosťou a optimálnou dostupnosťou.
Udržateľne nízke TCO
Robot KR QUANTEC presviedča nielen najvyššou efektívnosťou výroby, ale aj svojou ekonomickou koncepciou uvedenia do prevádzky a údržby. Vďaka špičkovým hodnotám v medzičasoch medzi poruchami (meantime between failure), ako aj zníženému počtu konštrukčných dielov v kompletnej modulárnej konštrukcii táto séria nastavuje latku na trhu z hľadiska TCO. Doby prestojov a náklady na údržbu sa okrem iného znižujú aj vďaka inovatívnej koncepcii kabeláže a prívodu energie. Vďaka tomu sa séria KR QUANTEC pýši výrazným znížením bežných nákladov.
ESD ochrana
Robot je standardně chráněn před nekontrolovaným elektrostatickým nabíjením nebo vybíjením a je tak vybaven pro bezpečné zacházení s citlivými elektronickými součástkami.
Od štandardného stroja k procesne optimalizovanému stroju – s digitálnymi Motion Modes
Pomocou softvérových doplnkov môžete ad hoc optimalizovať výkon robota v závislosti od procesu alebo procesného kroku.
– Performance Mode: Zjednocuje rýchlosť a presnosť a možno ho univerzálne použiť pre najrôznejšie aplikácie.
– Path Mode: Zvyšuje presnosť pri pohybe po dráhe tak pri nízkych, ako aj pri vysokých dráhových rýchlostiach.
– Dynamic Mode: Skracuje doby taktov a poskytuje robotu KR QUANTEC vyššiu rýchlosť – pre doby cyklov kratšie o približne 10%.
Flexibilný a maximálne spoľahlivý: KR QUANTEC je investične bezpečný robot pre vašu výrobu.
Nový KR QUANTEC: Our champion goes digital
Inovatívne funkcie, nízke celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a neporaziteľnosť z hľadiska techniky – Nová generácia všestranného talentu presviedča ako vysoko flexibilný a investične bezpečný stroj pre výrobu.
Flexibilné navrhovanie výrobných buniek a zariadení
Séria KR QUANTEC inžinierske služby dokonca aj v komplexných situáciách zjednodušuje udržateľnými spôsobom zníženými rušivými kontúrami so štíhlejšou rukou a menším pôdorysom. Optimalizovaná rušivá kontúra inovatívneho prívodu energie okrem toho zabezpečuje zjednodušenú simuláciu a hospodárne navrhovanie výrobnej bunky. Aj krátke dráhy dobehu robota v prípade zastavenia umožňujú kompaktnú konštrukciu výrobnej bunky a zariadenia a umožňujú flexibilitu pri navrhovaní a realizácii zariadenia.
Štíhla línia obrysov
Tu si môžete stiahnuť informácie o výrobku pre sériu KR QUANTEC
Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR QUANTEC