Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KS PULSE: Preprava dielov vozidiel po linke 

KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy) je prepravný systém na paletovom základe pre automatizované montážne linky pri výrobe karosérií. Použitím veľmi obratných pohyblivých dielov presviedča systém vďaka nízkej poruchovosti a pracuje navyše s veľmi vysokou rýchlosťou.


KS PULSE umožňuje rýchlejší a flexibilnejší postup pri výrobe karosérií. Hlavným prvkom prepravného systému je podvozok. Tento prepravuje pomocou rôznych „skids“ jednotlivé komponenty karosérie po montážnej linke. Tieto skids sa dajú vymeniť, takže je možne prepravovať viaceré modely. Podvozok sa presúva pomocou lineárnych synchrónnych motorov cez procesné stanice zariadenia. 

Takto funguje KS PULSE

Podvozky sa prostredníctvom technológie lineárnych synchrónnych motorov rýchlo a presne prepravuje pozdĺž linky. S viacerými komponentmi PULSE, ako napríklad otočné stoly alebo zásobníky zo systému PULSE, sa vytvorí kompletný kolobeh.

Na presné polohovanie na plus mínus 0,1 milimetra nie sú potrebné žiadne ďalšie snímače. Nábeh do jednotlivých staníc, ako aj ochrana podvozkov proti kolízii sú integrované v softvéri PULSE. 

Na podvozky je možné nasadiť ľubovoľné skids, vďaka čomu vznikne vysoká variabilita modelov.

PULSE ponúka rôzne výrobné možnosti, pričom sa dá vaše zariadenie prispôsobiť vašim individuálnym výrobným scenárom.

KS PULSE: príklad usporiadania

Výhody KS PULSE

  • Vysoká produktivita: KS PULSE si vás získa vysokou rýchlosťou, a tým nízkymi prestojmi.
  • Vysoký stupeň flexibility: Ľubovoľná vymeniteľnosť paliet pre výrobu viacerých modelov vozidiel
  • Nízke výrobné náklady: PULSE nepotrebuje takmer žiadne pohyblivé diely. To vedie k nízkej pravdepodobnosti výpadkov. Jednoduchá výmena malého množstva komponentov navyše umožňuje nízke náklady na údržbu.