Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA Picus 2

Plně automatizovaný jednohlavý stroj pro svařování třením s pěchovací silou 8-20 kN je nejmenším modulárním strojem v portfoliu strojů a vyznačuje se špičkovým výkonem a rozmanitým spektrem dílů díky integrovanému manipulačnímu robotu.


Vysoká produktivita a mnohostranná použitelnost

Standardizovaný plně automatický stroj pro svařování třením KUKA Picus 2 nabízí inovace pro malé formáty. Tato nová generace strojů je nástupcem zákaznicky specifického modelu KUKA RS 2, má modulární konstrukci a představuje skutečné univerzální řešení pro nejrůznější procesy svařování třením. Kromě svařování ventilů ve spalovacím motoru sahá oblast použití nad rámec automobilového průmyslu na nové aplikace v oborech elektromobility a General Industry. Picus 2 poskytuje vynikající ekonomickou efektivitu a maximální mnohostrannost díky integrované robotické automatizaci.

 

Výhody trecej zváračky KUKA Genius

  • Individuelle Komplettlösung

    Individuálne kompletné riešenie

    Vďaka premyslenému hydraulickému systému, rôznym riešeniam pohonu v rôznych výkonových triedach a veľmi veľkému rozsahu počtu otáčok je Genius skutočne univerzálnym strojom, pomocou ktorého možno pokryť rozmanité spektrum konštrukčných dielov.

  • Einfache Bedienung

    Jednoduchá a ergonomická obsluha

    Výsledkom nového vývoja je stroj so zlepšeným prístupom, ľahkými dverami a veľkým pracovným priestorom. Zváračka sa obsluhuje intuitívne pomocou dotykového panela s modernou grafickou ovládacou plochou.
  • Genauigkeit

    Maximálna presnosť

    Mimoriadne vysoká presnosť a kvalita zvárania sú v prípade KUKA Genius dosahované pomocou presných ložiskových technológií, predopnutých valivých vedení a lôžka stroja s optimálnym napnutím. 
  • Einfache Bedienung

    Jednoduchá a ergonomická obsluha

    Výsledkom nového vývoja je stroj so zlepšeným prístupom, ľahkými dverami a veľkým pracovným priestorom. Zváračka sa obsluhuje intuitívne pomocou dotykového panela s modernou grafickou ovládacou plochou.
  • Servicefreundlichkeit

    Jednoduchý servis a nenáročná údržba

    KUKA Genius boduje dlhými intervalmi mazania a robustnými komponentmi, medzi ktoré patrí priamy pohon, ktorý v maximálnej miere nepodlieha opotrebeniu. Veľkoryso dimenzované dvere pre ovládanie a údržbu navyše umožňujú optimálny prístup.
  • Einfache Installation

    Jednoduchá Inštalácia...

    KUKA Genius predstavuje tzv. Plug & Play riešenie. Vďaka tomu, že nie sú potrebné externé rozvodné skrine, je jej inštalácia rýchla a možno ju premiestniť s minimálnou námahou.
  • ...na malom priestore

    S potrebnou plochou len 12m² patrí KUKA Genius k najkompaktnejším strojom vo svojom rozsahu výkonu a zaručuje najlepšie možné využitie dostupnej podlahovej plochy.
  • Priemysel 4.0

    Rozsiahle snímače monitorujú stav stroja a kompletný proces zvárania. Údaje pre vyhodnocovanie v cloude sú poskytované prostredníctvom štandardizovaných rozhraní a zaručujú vyššiu produktivitu a transparentnosť údajov
    Priemysel 4.0 SmartProduction

Pod prúdom s inteligentnou automatizáciou.

Spoločnosť KUKA vás sprevádza na každom kroku procesného reťazca elektromobility. Od montážnych liniek pre moduly a súpravy akumulátorov cez rotačné zariadenia na zváranie trením pre výrobu akumulátorových kontaktov alebo telies pomocou robotom navádzaného trecieho miešacieho zvárania, robotické systémy pre montáž, kontroly kvality s testami netesnosti až po montáž súprav akumulátorov do elektrického vozidla. Ako spoľahlivý partner všetkých vedúcich výrobcov originálneho vybavenia (OEM) spája spoločnosť KUKA synergie z know-how z oblasti strojárstva a nových digitálnych riešení pre efektívnu a inteligentnú automatizáciu v elektromobilite. 

Objavte portfólio služieb spoločnosti KUKA v oblasti inteligentnej automatizácie pre elektromobilitu:

  • Linka pre akumulátorové moduly

    Hranolovitý, vreckový alebo cylindrický: nezávisle od tvaru akumulátorových článkov vyvíja spoločnosť KUKA procesne bezpečné a spoľahlivé linky na montáž akumulátorových modulov pre vysokonapäťové systémy akumulátorov energie pre ďalšie zabudovanie do akumulátorových súprav. Od predbežnej montáže cez izoláciu a napnutie, elektrické kontaktovanie, montáž dosiek, senzoriku a koncovú platňu až po skúšobnú stanicu.

  • Montáž elektromotorov

    Výroba elektromotorov je už etablovanou technológiou. Aj napriek tomu však výrobcov stavia pred osobitné výzvy. Pri používaní vo vozidlách sa vyžaduje vysoký stupeň automatizácie výrobných zariadení. Okrem toho sú na súvisiace výrobné procesy kladené najvyššie kvalitatívne požiadavky. Pre tieto účely spoločnosť KUKA vyvíja a realizuje modulárne montážne zariadenia pre elektromotory na kľúč: Od dimenzácie cez naprojektovanie až po finálnu realizáciu a integráciu do vášho výrobného prostredia - škálovateľne od malosériovej až po veľkosériovú výrobu. Pre overenie optimálnej kvality vašich montovaných motorov a hnacích ústrojenstiev spoločnosť KUKA koncipuje a realizuje aj všetky potrebné skúšobné a meracie zariadenia.

  • Utesnenie elektroniky pomocou extrúzie

    Automatizačné riešenie pre priame nanášanie extrudovaných nekonečných tesniacich profilov na komponenty

    Pre utesnenie napríklad elektronických konštrukčných skupín vyvíja spoločnosť KUKA flexibilné automatizačné riešenia, ktoré nasadzujú extrudované, nekonečné tesniace profily z plastu priamo na požadované komponenty. Spoločnosť KUKA dodáva vhodnú, robotom vedenú metódu extrúzie v súlade s úlohou tesnenia zákazníka, aby mohol zákazník následne vyrábať flexibilnejšie a vďaka skráteným dobám cyklov aj hospodárnejšie.

    Uč sa viac
  • Montáž nápravových modulov

    Podvozok elektrických vozidiel s navzájom nezávislou prednou a zadnou nápravou sa čoraz viac vyvíja smerom k plne integrovanému elektrickému nápravovému hnaciemu systému. Na výrobnú linku sa dodáva a následne montuje ako kompletný modul. Vďaka tomu dochádza k zníženiu hmotnosti, zmenšeniu montážneho priestoru a k zníženiu výrobných nákladov.

  • Linka pre súpravy akumulátorov

    Montážny proces pre súpravy akumulátorov sa začína poskytnutím a prípravou častí telesa, akými sú platňa/vaňa a rám. Následne sa namontujú chladiace systémy a nanesie sa tepelne vodivá pasta alebo plnič medzier. Jednotlivé akumulátorové moduly sa vložia do telesa súpravy a tam sa upevnia. Potom sa vykonajú elektrická a tepelná integrácia, montáž veka a kvalitatívne a bezpečnostné testy akumulátorovej súpravy.

Další volitelné vybavení pro svařování třením pomocí stroje Picus 2

  • Čelní obrábění pro přípravu dílu
  • Odstranění svarového valu obráběním nebo odseknutím
  • Díly a zákaznicky specifické upínací nástroje
  • Citlivější procesní osa s pěchovací silou 12 kN
  • Active Travel Control (pro minimalizaci délkových tolerancí)
  • Automatizace s rozhraním buňky
  • Rozhraní OPC UA pro I4.0

Nový stroj KUKA Picus 2 je solidní investicí do budoucnosti, protože jej lze použít mnoha způsoby a je založen na moderní řídicí a procesní technologii větší produktové řady Genius.

Till Maier, manažer portfolia Advanced Welding Solutions

Dokonalé svařování a jednoduchá manipulace díky inovativnímu ovládání 

Intuitivní uživatelské rozhraní zapůsobilo těmito funkcemi


Proces zvárania

Užívateľsky jednoduchá konfigurácia a nastavenie procesu zvárania

Zálohovanie údajov

Zadávanie a zálohovanie údajov prostredníctvom USB rozhrania

Dokumentácia

Dokumentácia výsledkov zvárania prostredníctvom databázy, tlačiarne alebo exportu súborov vo formáte PDF

Priebehy parametrov

Grafické zobrazenie aktuálnych a archivovaných priebehov parametrov

Riadenie a monitorovanie

Riadenie a monitorovanie všetkých parametrov procesu zvárania s presnosťou na milisekundy

Manažment kvality

Dokonalá spätná vysledovateľnosť prostredníctvom kódu Data Matrix. Údaje zvárania sú priraďované k jednotlivým konštrukčným dielom.

Spravovanie programov

Spravovanie až 1 000 programov zvárania

Zobrazovanie hodnôt a stavu

Zobrazovanie skutočných hodnôt a parametrov, ako aj textové zobrazovanie aktuálneho stavu

Máte další dotazy týkající se stroje Picus 2 nebo požadujete individuální řešení?

Rádi Vás podpoříme a poradíme

Zakázková výroba v oblasti svařování třením

Svařujeme jednotlivé díly i kompletní montážní skupiny v rámci zakázkové výroby