Vyberte si svoje miesto:

Štát

Draaitafels

Dvojosový nastavovač polohy DKP

Dvoj-osový nastavovač polohy DKP s jednou otočnou a jednou naklápacou osou umožňuje flexibilné opracovanie obrobkov. DKP má zaťaženie 400 kilogramov.


Prednosti otočno-naklápacieho nastavovača polohy DKP:

  • Viac ergonómie:
    Vďaka ergonomickej vkladacej výške 2-osového nastavovača polohy DKP jednoducho a účinne stvárnite pracovné procesy.
  • Rýchle nastavenie polohy:
    Nezáleží na tom, okolo ktorej osi sa pohybuje, otočno-naklápací nastavovač polohy bleskurýchlo a s vysokou presnosťou nájde požadovanú polohu.
  • Centrálne privádzanie:
    DKP umožňuje privádzanie médií v centre upínacej platne, ktoré je veľmi priaznivé pre výrobné procesy.
  • Kompaktná konštrukcia:
    Dizajn 2-osového nastavovača DKP je koncipovaný na čo najmenšie vonkajšie rozmery a priestorovo úsporné dimenzie.
  • Flexibilita:
    2-osový nastavovač polohy DKP umožňuje vždy absolútne flexibilné opracovanie obrobkov.
  • Vysoký zvárací výkon:
    Pri dobe zapnutia 100 % zaručuje otočno-naklápací nastavovač polohy zvárací výkon až do 430 A.
Flexibilné a veľmi presné zváranie medicínskych výrobkov pomocou nastavovača polohy DKP. Získajte viac informácií o našich nastavovačoch polohy v našom zákazníckom projekte.

Porovnanie údajov a variantov otočno-naklápacieho nastavovača polohy:

DKP-400
Menovité zaťaženie 400 kg
Presnosť opakovania polohy <±0,06 mm
Štandardná oblasť otáčania nekonečne
Oblasť otáčania s prívodom energie +/-185°
Oblasť naklápania
+/-90°
Max. vkladacia výška 857 mm
Menovitý zvárací prúd (100 % ED)
430 A
Menovitý zvárací prúd (60 % ED) 500 A