Nové riešenia robotov pre technológie zvárania budúcnosti
Jednoduchá obsluhovateľnosť umožňuje rýchlu zmenu procesov zvárania
Konkrétne padlo pri ďalšom vývoji procesu CMT Twin rozhodnutie na typ robota KR 16-2. S CMT Twin kombinuje spoločnosť Fronius dva nezávisle pracujúce procesy zvárania elektrickým oblúkom do jedného procesu. Nové dvojdrôtové riešenie umožňuje používateľom využívať v systéme dva procesy Cold Metal Transfer (CMT) alebo kombináciu procesu CMT a procesu pulzného zvárania MSG. Je to založené na zložení: dva prúdové zdroje, jeden horák a dve navzájom izolované kontaktné rúrky.
Nová procesná technológia sa stará o extrémne stabilný elektrický oblúk od spustenia zvárania až po naplnenie krátera na konci zvárania. Vďaka tomu je možné zvárať tenké plechy s vysokou rýchlosťou a malým množstvom striekancov ako aj hlbokým závarom a optimalizovaným roztekaním zvaru. Na vývojovú prácu procesu WIG Plasma od spoločnosti Fronius sa použije menší šesťosový KR 5 arc.
Proces WIG je napriek pomalšej rýchlosti zvárania a menšiemu výkonu výkonu odtavenia (pozn.: v porovnaní s MIG/MAG) bezpochyby garantom najvyššej možnej kvality aj naďalej prvou voľbou pre mnohé aplikácie s najvyššími požiadavkami na kvalitu, ako napríklad pri výrobe potrubí alebo tlakových nádob. Koncentrovaný, stabilný elektrický oblúk sa stará o rovný zvar, bez striekancov alebo trosky. Plazmové zváranie má na druhej strane rozhodujúce výhody, obzvlášť pri plechoch a iných konštrukčných dieloch s hrubšími stenami.