Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KR QUANTEC PA Arctic 

Vyrobeno pro extrémní mrazy: Paletizátor KR QUANTEC PA Arctic byl speciálně vyvinut pro paletování za nízkých teplot. Obejde se tak bez ochranného krytu a bez mechanického vyhřívání. Díky tomu je celosvětově jedinečný – a ideálním paletizačním robotem pro potravinářský průmysl.


Flexibilní paletizátor pro použití v mrazících prostorech až do -30 °C

Rychlá a efektivní paletizace vrstev zmrzliny, masa, ryb a jiných mražených produktů

KR QUANTEC PA Arctic v provedení odolném proti mrazu v rámci osvědčené a testované řady KR QUANTEC PA přebírá náročné paletizační úkoly v teplotním rozsahu od -30 °C do +10 °C. S dosahem 3 195 mm a nosností 120, 180 a 240 kg se paletizátor vyznačuje krátkými dobami cyklu, vysokou flexibilitou a extrémní přesností při stohování a ukládání. KR QUANTEC PA Arctic je přitom jediný robot na trhu, který může být použit bez ochranného krytu v chladném prostředí. Jeho robotické rameno není potřeba vyhřívat. Kromě toho disponuje přívodem energie až do příruby, která je určena pro extrémní mrazy.

Šetrný při manipulaci s potravinami, citlivý na náklady

Coby paletizační robot pro chladírny je KR QUANTEC PA Arctic nekompromisně spolehlivý a účinný. To znamená: žádné teplotní výkyvy, žádná ztráta kvalityžádná tvorba ledu na mražených potravinách. Ve srovnání s běžnými řešeními s vyhřívaným ochranným krytem to poskytuje nejen obrovský potenciál úspor z hlediska nákladů, například proto, že nedochází k prostojům při výměně materiálů, které by jinak byly nutné. Při paletizaci v chladírně s pomocí robota KR QUANTEC PA Arctic již nejsou problémem ani nákladné emise tepla. 

Výhody automatizace Arctic - vrstva po vrstvě, paleta po paletě

  • Odolnost proti mrazu

    • Vybavení speciální hydraulickou kapalinou a nízkoteplotními těsněními
    • Speciální mazivo pro nízké teploty
      v sadě kabelů
    • Všechny plastové díly (jako např. svorky) jsou vhodné pro paletizaci v chladírně
  • Síla

    • Vysoká flexibilita, výkon a extrémní přesnost při stohování a ukládání
    • Ve srovnání dob taktů je jedním z nejrychlejších paletovacích robotů na trhu 
    • Konstantní průchodnost i při plném zatížení 240 kg
  • Úspora místa a nákladů

    • Tenký základní rám, vyžaduje pouze malý půdorys
    • Umožňuje inovativní koncepce buněk
      pro paletovací práce
    • Extrémně vysoký potenciál úspory nákladů ve srovnání s řešeními s ochranným krytem

Flexibilita při monopaletizaci

Pomocí softwaru KUKA.PalletTech můžete vrstvy a předměty palety i jejich vzory konfigurovat rychle a intuitivně.

Vhodné řešení pro Váš obor: Paletizační systémy a hygienické roboty