Utilizați o versiune veche de Internet Explorer. Actualizați browser-ul pentru o prezentare optimă a site-ului web.
Sistemele de depozitare complet automatizate revoluționează modul în care funcționează farmaciile
Provocările din industria farmaceutică sunt numeroase: de la distribuirea la timp a medicamentelor la reglementările legale stricte și complexitatea tot mai mare a gestionării stocurilor. Deoarece sortarea convențională a ambalajelor este expusă riscului de erori și consumă mult timp, GPI a dezvoltat un sistem de depozitare complet automatizat în colaborare cu KUKA și cu alți parteneri și a integrat KR AGILUS în acest scop.
Roboții pentru farmacii sporesc eficiența
Managementul medicamentelor impune cele mai înalte cerințe privind acuratețea, fiabilitatea și viteza – deoarece orice eroare sau întârziere poate avea consecințe grave. Prin urmare, soluțiile de automatizare pentru farmacii trebuie să îndeplinească întotdeauna cele mai înalte standarde. Cu toate acestea, în special în sectorul sănătății, automatizarea poate contribui la îmbunătățirea preciziei, la creșterea eficienței și la reducerea costurilor. Din ce în ce mai multe farmacii, spitale și angrosiști recunosc aceste avantaje și își automatizează procedurile.
Ambalarea automatizată în cazul unor scenarii complexe
GPI, un furnizor italian de soluții de automatizare pentru sectorul sănătății, a dezvoltat un sistem de intrare inteligent și fiabil, care recunoaște fiecare ambalaj, scanează codul de bare și data expirării și îl transferă la un sistem cu graifer automatizat, care încarcă cu precizie ambalajul într-un depozit farmaceutic. Una dintre cele mai mari provocări a fost manipularea automată a tuturor tipurilor de ambalaje și numărul mare de scenarii posibile care pot apărea în timpul manipulării.
Pentru sistemul său de încărcare automatizat, GPI a dezvoltat un model cu ajutorul unui robot KUKA.
Sistem inteligent de automatizare pentru farmacii
Depozitarea ambalajelor de medicamente este unică în fiecare proces și nu este comparabilă cu condițiile care se repetă frecvent și care se aplică de obicei utilizării brațelor de robot. Sistemele inteligente și puternice de automatizare pentru farmacii depășesc aceste provocări. GPI a colaborat în acest sens alături de KUKA cu diverse instituții de cercetare, cum ar fi Universitatea Trient și Fundația Bruno-Kessler, precum și cu întreprinderi din sectorul farmaceutic.
Combinația dintre compactul KR AGILUS și graiferul rapid RIEDL Phasys asigură viteză și eficiență maxime.
Pentru a obține o eficiență maximă în procesele de depozitare a medicamentelor, integrarea fără probleme a sistemului de încărcare în depozitul farmaceutic a fost esențială. Sistemul complet automat de operare în tandem cu un graifăr de mare viteză, fără a afecta viteza acestuia, a fost soluția de bază în acest scop. Acesta este motivul pentru care GPI a alcătuit o echipă puternică: KR AGILUS compact și graiferul RIEDL Phasys wireless de înaltă tehnologie.
Cum beneficiază farmaciile de robotizare
Sistemele de depozitare complet automatizate joacă un rol esențial în operațiunile desfășurate în farmaciile moderne.
Pe lângă precizia, fiabilitatea și versatilitatea KR AGILUS, compactarea modulului de comandă KR C5 și operarea ușoară a KUKA smartPAD au influențat în mod semnificativ decizia noastră privind soluția KUKA.
Sistemul complet automatizat de depozitare a medicamentelor GPI este, de asemenea, deosebit de flexibil prin utilizarea tehnologiilor senzorilor, a rețelelor neuronale și integrarea tehnologiilor de învățare automată. De la ambalaje pătrate la ambalaje cilindrice, sistemul poate sorta, clasifica și transporta în mod eficient ambalajele de medicamente la depozitele farmaceutice dorite. „Odată cu apariția sistemelor de introducere complet automatizate, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește operațiunile desfășurate în farmacii. Aceste tehnologii de ultimă generație simplifică procesul de manipulare a ambalajelor pentru medicamente și îmbunătățesc semnificativ eficiența, precizia și siguranța pacienților”, mai declară Shahab Shakib Passand.
Scanare fiabilă și rapidă
Codurile de bare joacă un rol esențial în gestionarea stocurilor de produse farmaceutice. Procesele de scanare manuală convenționale nu sunt doar consumatoare de timp, ci și predispuse la riscul de erori umane. Sistemul de încărcare automată „Ultra Phasys”, în conexiune cu brațul de robot KUKA, utilizează diferite tehnologii: Acestea includ un software pentru sortarea ambalajelor individuale de medicamente, senzori pentru identificarea și măsurarea ambalajelor, precum și camere pentru identificarea produselor și a datelor de expirare, precum și pentru etichetarea ambalajelor de medicamente care se apropie de sfârșitul perioadei de valabilitate.
Până la 360 de pachete de medicamente pe oră
Graiferul RIEDL-Phasys poate procesa până la 360 de ambalaje de medicamente pe oră. Cu sistemul complet automatizat de încărcare, GPI a stabilit o caracteristică de setare unică pe piața sistemelor de automatizare pentru farmacii. Până în prezent, nu există o soluție comparabilă care să poată manipula și încărca diferite tipuri de ambalaje de medicamente cu un graifăr atât de rapid, fără să înregistreze scăderi ale performanței. Interacțiunea perfectă dintre KR AGILUS și graiferul RIEDL Phasys asigură o viteză optimă și fluxuri de lucru neîntrerupte.
Cererea tot mai mare de soluții de automatizare pentru farmacii vine la pachet cu o concurență sporită. Acest lucru înseamnă că întreprinderile din acest domeniu trebuie să depună eforturi constante pentru inovare și diferențiere, pentru a rămâne competitive.
Scalabilitate, adaptabilitate și flexibilitate
„Soluțiile de automatizare KUKA au ajutat sistemele RIEDL să atingă performanțe remarcabile și au contribuit la poziționarea GPI ca lider pe piața automatizării pentru farmacii. KUKA este partenerul de automatizare ideal pentru noi, deoarece este un partener de automatizare de încredere pentru industria farmaceutică și garantează asistență tehnică în multe țări”, subliniază Shahab Shakib Passand.
KUKA asigură performanța necesară în automatizarea farmaciilor cu rapidul KR AGILUS.
Flexibilitatea sistemelor de distribuire complet automatizate permite adaptarea soluției de automatizare la cerințele individuale ale unei game largi de farmacii, indiferent de dimensiunea acestora și de domeniul de aplicare al portofoliului lor de medicamente. Fie că este vorba de o farmacie locală mică sau de o unitate medicală mare, aceste sisteme de automatizare pentru farmacii pot fi scalate în mod corespunzător, ceea ce contribuie la reducerea costurilor și la eficiență maximă.
Reper: sistem de încărcare complet automatizat
Pe măsură ce peisajul farmaceutic continuă să evolueze, integrarea sistemelor complet automatizate pentru încărcarea ambalajelor de medicamente reprezintă o etapă importantă pentru industrie. Aceste tehnologii de ultimă oră schimbă modul în care farmaciile manipulează ambalajele de medicamente, scanează codurile de bare și gestionează stocurile de medicamente. Datorită preciziei și eficienței îmbunătățite, aceste sisteme revoluționează modul în care funcționează farmaciile și stabilesc noi standarde pentru excelența în domeniul sănătății. În acest scop, automatizarea proceselor farmaceutice este un factor necesar – în vederea asigurării unei îngrijiri eficiente și fiabile a pacienților.
Sistemele de încărcare complet automatizate revoluționează modul în care funcționează farmaciile.
Alte informații despre KR AGILUS:
Acum aflați mai multe și comandați robotul potrivit!