KUKA ajută un integrator să abordeze un proiect de automobile dificil
În lumea competitivă a producției de automobile, inovația și fiabilitatea sunt esențiale pentru menținerea eficienței producției și îndeplinirea cerințelor industriei. HG Automation trebuia să depășească provocările lanțului de alimentare și să livreze un sistem de automatizare de ultimă generație pentru noua linie de componente pentru vehicule electrice cu acumulator de nivel 1 (BEV) a unui client.
O istorie a soluțiilor de automatizare pentru automobile
Proiect de anvergură într-un interval de timp restrâns
Recent, inginerii de dezvoltare și construcție ai HGA, echipele de montare a automatizării, programatorii și tehnicienii de instalare au fost toți solicitați atunci când un client de nivel 1 a avut nevoie de un sistem de automatizare la cheie pentru o nouă linie de componente pentru vehicule electrice cu acumulator (BEV).
HGA a primit un termen scurt în care să efectueze forma constructivă, să construiască, să depaneze și să instaleze un sistem de automatizare cu cinci zone, care a încorporat manipularea pieselor, sudarea prin puncte a știfturilor și distribuirea materialului adeziv pentru un ansamblu de sferturi spate BEV. Cu toate acestea, atunci când furnizorul obișnuit de roboți al clientului a fost împiedicat de problemele lanțului de aprovizionare, HGA a apelat la KUKA pentru ajutor.
„Am avut colaborări mici cu KUKA de ceva timp, dar acesta a fost primul nostru proiect de automatizare mare, la cheie, pe care l-am implementat”, a declarat Aaron Burke, director senior de dezvoltare a afacerii la HGA.
În plus față de intervalul de timp dificil de la construcție la livrare, proiectul trebuia să îndeplinească solicitările de cost și spațiu. „În esență, a fost nevoie să oferim o soluție inteligentă și rentabilă, cu numărul potrivit de roboți și tehnologii, toate implementate într-un pachet cât mai mic posibil pentru clientul nostru”, a declarat Burke. „Odată ce am primit specificațiile clientului, am trecut printr-o serie de iterații, construind și reconstruind procesul pentru a obține un sistem care să poată produce volumul corect de componente.”
Soluția: Roboți 86 KR QUANTEC
Seria constructivă KR QUANTEC constă în roboți multifuncționali, cu șase axe, cu capacități portante de 120-300 kg, care oferă versatilitatea necesară pentru a gestiona în mod fiabil o varietate de aplicații de producție. Seria constructivă este, de asemenea, foarte adaptabilă la planificarea rentabilă a celulelor, care se încadrează precis în solicitările HGA.
„Trebuia să respectăm spațiul, volumul și durata ciclului agresiv, împreună cu alte criterii, iar roboții KUKA ne-au permis să facem acest lucru”, a declarat Andrea Conover, managerul HGA de administrare a programelor, care a fost manager de proiect. „Roboții KUKA au, de asemenea, rezultate excelente în ceea ce privește timpul de funcționare și întreținerea limitată pe linie.”
Asistență pentru integrare
Ușurința integrării cu KUKA.WorkVisual
KUKA.WorkVisual engineering suite este un instrument cuprinzător pentru configurarea, programarea și diagnosticarea roboților KUKA. KUKA.WorkVisual integrează toate etapele procesului de inginerie într-o singură interfață pentru un flux de lucru fără întreruperi. Setul permite utilizatorilor să programeze și să simuleze mișcările roboților, să testeze secvențe și să optimizeze performanțele înainte de a implementa roboții în zona de producție. Designul intuitiv și funcționalitatea extinsă a KUKA.WorkVisual reduc semnificativ timpii de configurare și îmbunătățesc eficiența operațională generală.
„Aceasta a fost prima mea experiență de programare cu KUKA”, a declarat Witt. „KUKA.WorkVisual împreună cu modulul de comandă a robotului KR C5 au ajutat enorm la reducerea timpului de depanare a sistemului. Am putut să scriu logica în prealabil și să rezolv toate problemele înainte de punerea în funcțiune. Alte mărci nu au un program atât de cuprinzător.”
Un parteneriat de succes
Acest proiect a fost o experiență minunată pentru noi. KUKA și HGA au dezvoltat o relație solidă una cu cealaltă și chiar am început să facem salturi în alte domenii ca parteneri în diferite soluții. Acest lucru aduce beneficii ambelor organizații.