Alegeți locația:

Locație

KMR iiwa

Robotul autonom KMR iiwa este mobil și se poate utiliza în colaborarea om-robot. Acesta combină într-un singur sistem avantajele robotului sensibil de categorie ușoară LBR iiwa cu o platformă mobilă, autonomă. KMR iiwa este independent de loc și foarte flexibil – premisa ideală pentru cerințele Industrializării 4.0.


KMR iiwa: autonom și cu cel mai ridicat grad de flexibilitate

KMR vine de la KUKA Mobile Robotik. KMR iiwa este o combinație formată din robotul sensibil de categorie ușoară LBR iiwa și o platformă mobilă, flexibilă. După cum dezvăluie numele și componentele individuale, KMR iiwa se evidențiază prin gradul ridicat de mobilitate și flexibilitate.

Procesele de producție se schimbă permanent. Din acest motiv, sistemele de roboți mobili trebuie să fie cu atât mai adaptabile. Mobilitatea maximă și modul de lucru autonom vă optimizează producția semnificativ.

KMR iiwa
Colaborare sigură om-robot prin cei șapte senzori pentru cuplurile articulațiilor de la LBR iiwa și scanerele cu laser de la platformă.

Avantajele KMR iiwa

Posibilitate de combinare: Creați-vă soluția completă individuală. Sistemul modular KMR iiwa oferă numeroase combinații posibile formate din tehnologie robotică, platforme mobile și componente industriale.

Senzitiv: Datorită celor șapte senzori speciali pentru cuplurile articulațiilor de la fiecare axă, robotul din categoria ușoară LBR iiwa este foarte sensibil la mediul său înconjurător. Acesta navighează sigur și fără gard de protecție - la orice contact exterior, se oprește imediat.

Autonom: Mulțumită scanerelor cu laser, și platforma mobilă poate naviga complet independent. Aceasta monitorizează mediul înconjurător. Dacă îi stă în cale o persoană sau un obiect, reacționează imediat.

Mobil: Roțile Mecanum special dezvoltate îi permit platformei mobile să execute mișcări omnidirecționale și rotații de 360 de grade. O roată este compusă din mai multe role, care sunt dispuse în unghi de 45 de grade față de axă. Această mobilitate maximă scurtează timpii de trecere și micșorează timpii morți din procesul de producție.

Precisă: Chiar și în spațiu restrâns, KMR iiwa atinge o precizie de poziție de până la +/- 5 mm.

Inteligent: Cu ajutorul KUKA.NavigationSolution KMR iiwa ocolește sigur orice obstacol și își caută o nouă rută.

Independent: Vehiculul și robotul sunt alimentate direct cu energie electrică prin intermediul bateriilor Li-ion.

Ușor de utilizat: KUKA Sunrise Cabinet, un modul de comandă cu cinematici multiple pentru vehicul și robot, simplifică operarea și utilizarea lui KMR iiwa în practică.

Aici robotul autonom KMR iiwa oferă un loc de muncă: 

KMR iiwa sensibil navighează autonom și nu are nevoie de gard de protecție.

de asemenea poti fi interesat de