Alegeți locația:

Locație

Lipire cu laser

Lipirea cu laser face posibilă crearea de îmbinări prin lipire cu material. Laserul poate fi focalizat cu precizie. În acest fel, pot fi conectate chiar și cele mai mici îmbinări prin lipire și componente electronice sensibile. Tehnologia este, de asemenea, utilizată frecvent în industria auto sau în domeniul electronic.


Care este tehnologia din spatele lipirii cu laser?

Lipirea cu laser este un proces fără contact: Fasciculul laser încălzește lipirea. Acesta este introdus ca sârmă de aport în timpul procesului - este vorba în principal de aliaje de cupru sau zinc. Acest lucru topește lipitura și umple golul din îmbinare. Topirea face legătura între cele două componente.

Cele două procese ale tehnologiei prin lipire cu laser:

  1. Brazare cu laser la temperaturi de topire de peste 450 °C:
    Această tehnică de îmbinare se realizează cu ajutorul laserelor cu diode de mare putere și este utilizată în principal în industria auto.
  2. Lipirea moale cu laser la temperaturi de topire sub 450 °C:
    Această tehnologie este adesea utilizată în producția de componente electronice.

Lipire cu laser automatizată

În calitate de client KUKA, puteți alege între două opțiuni:

  • Sisteme de producție automatizate și scalabile
  • Celule de producție configurate individual

 

Cunoaștem foarte bine parametrii precum viteza benzii, puterea laserului sau alimentarea optimă a sârmei și oferim diverse pachete tehnologice pentru diferite scenarii de producție.

Soluții compozite cu tehnologie laser KUKA

Cu ajutorul roboților noștri cu laser KUKA, productivitatea este crescută prin operațiuni precise, fără timpi morți.

Ce avantaje oferă KUKA prin lipirea cu laser?

  • Performanță de top

    • Viteză mare de procesare
    • Putere termică minimă
    • Controlul temperaturii îmbinării prin lipire
    • Distorsiune redusă a componentelor
  • Diversitate

    • Lipirea componentelor sensibile și străine
    • Roboți diverși pentru aplicații în diferite industrii și sectoare
    • Soluții robotizate (celule) cu partenerul de sistem
  • Know How și Service

    • Ani de know-how în materie de procese
    • Dispozitiv propriu de prindere pentru lipirea acoperișului
    • Soluții de proces adaptate individual
  • Calitate

    • Îmbinări prin sudură vopsibile, fără retușuri
    • Mai puține restricții datorită acoperirii cu zinc
    • Posibilitatea sudurilor de etanșare
    • Tranziții armonioase ale componentelor la îmbinări prin sudură vizibile
    • Compatibilitate cu fisura
    • Nicio modificare structurală
    • Rezistență ridicată a pieselor de prelucrat

KR QUANTEC

Cu o sarcină utilă de 120 până la 240 kg, robotul versatil vă automatizează procesul de lipire cu laser.

Doriți să vă optimizați procesul de lipire cu laser?

Vom dezvolta procesul de lipire cu laser potrivit pentru dvs. și împreună vom găsi soluția ideală pentru cerințele dvs. specifice.

Mai multe informații despre tehnologiile care utilizează lasere

Aplicațiile laser cu KUKA înseamnă automatizare, precizie și o îmbunătățire semnificativă a proceselor.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Găsiți mai multe detalii despre tehnologiile noastre cu laser în broșură.

Descărcaţi de aici

Alte subiecte despre tehnologiile noastre de lipire și laser