Escolha a sua localização:

Localização

KR QUANTEC HC: Robô para a integração em equipamentos médicos para altas capacidades de carga

Com o KR QUANTEC HC é possível posicionar com precisão equipamento médico pesado. Funções adicionais como freios duplos aumentam a segurança e com isso predestinam o robô integrado para exames e terapias na área da saúde


Robótica na área da saúde: o KR QUANTEC HC

Robôs para altas capacidades de carga até 300 kg desempenham um papel importante no desenvolvimento de dispositivos médicos. Eles são utilizados em sistemas destinados a movimentar equipamentos médicos pesados, como aceleradores lineares para a radioterapia ou arcos em C de raios-X para imagiologia. Justamente em aplicações como diagnóstico, radioterapia e reabilitação, os equipamentos médicos, que se baseiam no robô industrial KR QUANTEC HC, possibilitam exames e tratamentos de alta precisão de pacientes.

Com sistemas baseados no KR QUANTEC HC são realizados exames e tratamentos na área da saúde.
00:00
00:00
A robótica KUKA, entre eles também o KR QUANTEC HC, é especialmente apropriada para o uso na medicina.

Tecnologia inovadora como chave para aumentar a segurança e melhorar o atendimento ao paciente

O KR QUANTEC HC é um excelente exemplo para a fusão de tecnologia inovadora e design estético e compacto, desenvolvido na Alemanha. Sua excepcional rigidez e mecânica especial proporcionam precisão na faixa submilimétrica, o que aumenta enormemente a qualidade de tratamento dos nossos parceiros. Sua construção robusta ajuda a reduzir os custos de conservação e os custos de manutenção para hospitais. As propriedades versáteis da robótica permitem uma integração flexível nos mais diferentes sistemas médicos e auxiliam nossos parceiros a aumentar a segurança dos seus produtos e a explorar novas áreas de aplicação.

  • Freios adicionais

    Nos eixos 2 até 5 estão integrados freios adicionais que, em caso de falha, asseguram que o robô seja parado.
  • Condução segura de cabos

    Através de uma mangueira de proteção os cabos estão protegidos contra fricção por movimentos repetitivos e, consequentemente, contra possíveis rompimentos.
  • Monitoramento contínuo da pressão

    Um sensor de pressão digital adicionalmente instalado indica anomalias de pressão.
  • Sistema de resgate de pessoas

    No caso de uma emergência, como uma falha de energia, um sistema de resgate de pessoas possibilita a movimentação manual do robô, mesmo durante um exame ou terapia.

Outras características da robótica KUKA para uma utilização segura e adaptada às necessidades no setor da saúde


As zonas de segurança do robô são livremente definíveis

No espaço de trabalho do KR QUANTEC HC integrado podem ser definidas determinadas áreas de segurança, que permanecem inacessíveis durante um exame. Estes espaços seguros também resultam das limitações individualmente ajustáveis das articulações do robô. Os curtos sobrecursos do robô em caso de parada proporcionam uma segurança adicional.

Projetado para aplicações médicas

Graças ao seu design compacto o KR QUANTEC HC integrado também é aplicável em espaço reduzido em exames. Sua superfície oferece a possibilidade de colocar peças de revestimento para um design personalizado do sistema. A capacidade de carga especialmente alta do robô foi testada adicionalmente para um uso confiável na medicina.

Interfaces para uma integração confiável

O KR QUANTEC HC não apenas está equipado com uma interface de comunicação em tempo real, mas de modo geral pode ser integrado sem problemas em um dispositivo médico e permite controlar externamente a posição do robô.

Segurança testada tecnicamente

Robôs KUKA como o KR QUANTEC HC oferecem entradas e saídas seguras para uma melhor integração de sistema. Estas cumprem as normas de segurança, entre outros, conforme a ISO 13849: PL d categoria 3, bem como conforme a IEC 62061, SIL 2: baseado na IEC 61508.

Experimentar o KR QUANTEC HC em 3D

Veja as nossas soluções robóticas para a área da saúde no showroom virtual

KR QUANTEC HC: Visão geral dos dados técnicos

Modelo do robô KR 300 R2700-2 HC
Capacidade de carga 300 kg
Raio de alcance máx. 2.701 mm
Número de eixos 6 eixos
Precisão de repetição de posição ±0,05 mm
Grau de proteção IP 65
Variante Wrist In-Line
Peso 1.150 kg

A equipe de especialistas lhe aconselhará

O nosso KUKA Medical Robotics Team acompanhou a integração do KR QUANTEC em inúmeros equipamentos médicos. Ele não só traz expertise técnica, mas também conhece a medicina e os requisitos da área da saúde. Deixe-se assessorar agora sobre o seu produto.

Outros assuntos da área de robótica médica e saúde