Escolha a sua localização:

Localização

Posicionador de um eixo KP1-H

O posicionador de um eixo KP1-H com eixo de giro horizontal serve para o posicionamento altamente preciso de peças. Ele está disponível nas capacidades de carga de 500, 750, 1.000,  1.500, 5.000, 6.300 e 12.000 quilogramas. Raios de ferramentas de 800 até 1.200 milímetros oferecem um máximo em flexibilidade na concepção de sistemas.


Vantagens do posicionador de 1 eixo KP1-H:

  • Amplo portfolio:
    Usufrua de máxima flexibilidade na concepção de instalações com base em muitos raios de ferramenta, alturas de inserção e capacidades de carga disponíveis.
  • Alta precisão:
    O posicionador de 1 eixo KP1-H com eixo de giro horizontal garante o posicionamento altamente preciso de peças.
  • Giro sem fim:
    Graças à sua construção de giro sem fim o posicionador de 1 eixo KP1-H está posicionado de forma ideal em qualquer posição de eixo e utilizável sem restrições.
  • Silhueta esguia:
    Mesmo em espaço apertado há espaço suficiente para grande performance. Para isso, o posicionador de 1 eixo KP1-H é construído de forma especialmente compacta.
  • Eixo oco integrado:
    Na variante KP1-H HW o posicionador dispõe de um eixo oco integrado, com o qual os consumíveis podem ser alimentados com economia especial de espaço.
  • Placas eletricamente isoladas:
    Por padrão, as placas são eletricamente isoladas. Sobretudo na solda com gás de proteção, assim é simplificada a integração e aumentada a vida útil do posicionador.
  • Elevada potência de solda:
    Solde com até 500 A com tempo de funcionamento de 100%.

Dados e variantes do posicionador KP1-H:

  KP1-H500-2
       
KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
Capacidade de carga nominal 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
Raio da ferramenta
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Altura de inserção máx.<
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Precisão de repetição de posição 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Zona de rotação com alimentação de energia +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Zona de rotação sem alimentação de energia sem fim sem fim sem fim sem fim +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Tempo de giro (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 100%), giro sem fim
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 60%), giro sem fim
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A

Você também pode estar interessado em