Escolha a sua localização:

País

Selecione um idioma:

Unidade de comando intuitiva de robôs KUKA

A Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH é um especialista na área de construção de máquinas especiais e oferece aos seus clientes um novo Navigator de robô. O trabalhador, sem conhecimentos preliminares, pode conduzir qualquer robô KUKA intuitivamente com a mão no espaço.


Condução de robô sem fio com a mão

"Com o nosso Navigator um operador, sem conhecimentos preliminares, pode mover qualquer robô com a mão em ligação com a unidade de comando KR C4", explica Alexander Kuhn, sócio-gerente da VIP GmbH. "Além disso, é possível elaborar programas de forma rápida e simples", complementa Hubert Schill da Toolmotion GmbH, que desenvolveu o Navigator. Os movimentos desejados são salvos mediante pressionamento no botão do Navigator. O Software preparado para isto registra os respectivos pontos ou gravações de movimentos de trajetória completos.

As áreas de atuação dos robôs KUKA são expandidas

Esta operabilidade simples, sem conhecimento das coordenadas de um robô, aumenta a produtividade através da economia de tempo e ajuda a evitar erros por meio da condução manual intuitiva. Os robôs podem expandir as suas áreas de atuação e serem usados como dispositivos de elevação de cargas pesadas. Estes podem ser conduzidos com o botão do Navigator a um local desejado, onde ocorre a continuidade do processamento. "Isto alivia os colaboradores e, a longo prazo, mantém a sua capacidade de desempenho", segundo Kuhn. Além disso graças ao pacote de unidade de comando do robô sem fio podem ser exploradas áreas nas quais os robôs ainda têm pouca atuação. Para isto a solução é bastante flexível. A base na qual o Navigator é encaixado, é fixada em qualquer lugar na ferramenta do robô. "O cálculo das coordenadas da base ocorre com o sensor de ajuste, a conexão à unidade de comando do robô ocorre por radiocomunicação, de forma que não há necessidade de usar cabos interferentes. O botão de habilitação no modo T1 garante segurança completa", segundo Schill.
Com o Navigator da VIP GmbH o operador pode mover qualquer robô KUKA com a mão, em ligação com a unidade de comando KR C4.

A utilização simples, assim como o reajuste simples de posições, faz do Navigator para robôs KUKA um produto único com elevado benefício do cliente.

Hubert Schill, co-fundador da Toolmotion GmbH

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.