选择您所在的地点:

位置

选择语言:

直观控制 KUKA 机器人

Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH 公司(简称 VIP GmbH 公司)是特种机械制造领域的专家并为它的客户提供一款新型机器人导航器。在不具备基础知识的情况下,工人也可以借助该导航器在空间内简单直观地手动引导每个 KUKA 机器人。


无线手动引导机器人

“结合 KR C4 控制系统,操作人员可以借助我们的导航器手动移动每个 KUKA 机器人,而无需具备相应的基础知识”,VIP GmbH 公司的执行董事 Alexander Kuhn 说道。“此外,还可以快速简便地创建程序”,来自导航器研发主力公司 Toolmotion GmbH 的 Hubert Schill 补充说。按下导航器按钮即可保存所需的运动。为此提供的软件将在整个过程中采集各个点或记录完整的轨迹运动。

KUKA 机器人的应用领域得到扩展

这种无需具备机器人坐标知识的操作简便性不仅可以通过节省时间提高生产率,而且直观的手动引导也有利于避免出错。机器人可以扩展应用领域并用作重物起重装置。通过导航器按钮可将机器人引导至进一步加工所需的位置。“这减轻了员工的负担并使其长期保持稳定的工作效率”,Kuhn 说道。此外,凭借无线机器人控制系统应用包,可开辟机器人尚未过多涉足的领域。对此该解决方案非常灵活。用于插接导航器的底座可固定在机器人工具上的任意位置。“通过零点标定传感器计算底座的坐标,通过无线电连接机器人控制系统,这样便无需使用会造成干扰的电缆。T1 模式下的确认键还可确保持续的安全性”,Schill 说道。
结合 KR C4 控制系统,操作人员可以借助 VIP GmbH 公司的导航器手动移动每个 KUKA 机器人。

易于使用和可以轻松修正示教位置的特点,使 KUKA 机器人导航器成为实现客户利益最大化的独一无二的产品。

Hubert Schill,Toolmotion GmbH 公司联合创始人

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。