![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/opsira/opsira_lichtmessung.jpg?rev=-1&w=1900&hash=45E2EFB4C53294FE5D137681AEE00636)
A Opsira GmbH realiza goniofotômetros inovadores com o auxílio de robôs KUKA
O medidor de luz multifuncional "robogonio": com ele a Opsira GmbH, com sede em Weingarten, está no mercado há cerca de três anos.
Robogonio – uma fusão das palavras robô e goniofotômetro – mede a distribuição da intensidade de luz em função do ângulo de uma fonte de luz ou luminária, unindo assim as vantagens da robótica industrial e moderníssima tecnologia de medição de luz. Desde 1999 a opsira é sinônimo de fornecedor fullservice para a indústria óptica e de luminárias, e atualmente emprega 16 colaboradores. Com o "robogonio" a opsira fortalece a área de negócios dos sistemas de medição.
Os requisitos a goniofotômetros cresceram
Os goniofotômetros são considerados como método de medição básico na técnica de iluminação e já são aplicados há mais de 100 anos. O modo construtivo convencional abrange a estrutura mecânica do goniômetro com um eixo horizontal e vertical para o giro do objeto de teste (por exemplo, um farol dianteiro automotivo) bem como um fotômetro, com o qual é medida a intensidade de luz. Nos últimos anos os requisitos aos goniômetros vêm aumentando devido a sistemas mais complexos e compactos da técnica de iluminação, mas também devido às ferramentas de design óptico mais potentes.
O "robogonio" combina diversos tipos de goniômetros
Com o "robogonio" a opsira fortalece a área de negócios dos sistemas de medição. Para isso a opsira utiliza diferentes robôs KUKA em todos os tamanhos. Assim é possível medir com precisão os menores LEDs, faróis automotivos, sinais de trânsito como semáforos e passagens de nível, até sinais luminosos da pista de decolagem e de pouso em aeroportos. Enquanto os goniofotômetros convencionais são muito limitados em sua aplicação e para a medição serem necessárias diferentes máquinas e modos de teste no campo próximo e distante, o "robogonio" une vantagens de diferentes goniofotômetros convencionais.
Robôs KUKA da classe de robôs de pequeno porte até a classe de robôs de carga pesada
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/opsira/opsira_lichtmessung_2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A771E570644212EDCF144A7647A8E39C)
Excelente precisão de repetição e velocidade
Assim ele pode se adaptar rapidamente a tendências de mercado atuais e auxiliar de forma flexível na sua criação. Igualmente flexível é o uso do "robogonio" dentro de um ambiente, um laboratório ou de um pavilhão de produção: o seu ponto de giro é de livre escolha em um ambiente, ele pode ser instalado na posição horizontal como também na vertical.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/opsira/opsira_led_linienleuchte.jpg?rev=-1&w=1400&hash=7730A2951E7546FF58596EBC1CDCE911)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)