Escolha a sua localização:

País

KR QUANTEC

Os robôs KR QUANTEC fazem parte da classe de alta capacidade de carga e nesta área dispõem do maior portfólio de capacidades de carga e raios de alcance do mercado. O multitalento da KUKA está configurado para o uso em quase todos os segmentos de mercado – da indústria automotiva, passando pelo setor de fundição, até a área médica.


Excelente portfólio para máxima flexibilidade e baixo Total Cost of Ownership

A série KR QUANTEC foi desenvolvida com base nas experiências da KUKA no mundo dinâmico da automação. O resultado: uma solução de qualidade segura, versátil e eficiente para o seu panorama de produção. Os clientes se beneficiam do espectro excepcionalmente amplo de aplicação dos robôs KR QUANTEC, que convencem através do seu desempenho, rentabilidade e flexibilidade.

Um sistema modular esguio promete robôs precisos, flexíveis, prazos de fornecimento rápidos, assim como baixo Total Cost of Ownership (custo total de propriedade) – graças a um dispêndio de manutenção minimizado e um número reduzido de peças de reposição. A possibilidade do incremento da capacidade de carga em campo e os Motion Modes para uma qualidade de processo ideal dentro da produção, fazem do KR QUANTEC uma máquina altamente flexível e um investimento seguro no futuro da sua produção.

120 - 300 Capacidade de carga em kg

2671 - 3904 Raio de alcance em mm

Vantagens


Best in Class

Com a série KR QUANTEC, a KUKA apresenta uma geração de robôs que estabelece novos padrões através dos recursos inovadores – tanto para os mundos de produção clássicos como também digitalizados. O resultado vai muito além dos detalhes técnicos e inclui também aspectos de longo prazo, como a simplificação da colocação em funcionamento, o dispêndio de manutenção e a otimização de processo do sistema. 

Fluxos de movimento com otimização de processo

Como primeiro robô industrial do mundo, a série KR QUANTEC terá Plug-in Motion Modes digitais. Trata-se de modos de movimento digitalizados, que otimizam a execução do robô para casos de aplicação específicos. Assim, por exemplo, o "Path Mode" permite um deslocamento de trajetória de alta precisão. O "Dynamic Mode" permite uma maior velocidade, para minimizar tempos de ciclo.

Máxima flexibilidade

A série KR QUANTEC se destaca através do seu ótimo portfólio, bem como do seu máximo desempenho e design avançado. Contornos interferentes esguios, uma condição ambiente admissível expandida, assim como uma área de ocupação extremamente pequena, proporcionam máxima flexibilidade no uso, bem como no planejamento de células e de instalações. A área de trabalho aperfeiçoada na frente e atrás da máquina oferece melhores acessibilidades nas mais diferentes aplicações. O conceito de alimentação de energia se destaca através da longa vida útil e ótima disponibilidade.

TCO sustentavelmente reduzido

O KR QUANTEC não apenas convence com máxima eficiência de produção, mas também com o seu conceito econômico de colocação em funcionamento e de manutenção. Com valores de pico em meantime between failure e um número reduzido de componentes no sistema modular completo, a série estabelece padrões no mercado em termos de TCO. Tempos parados e dispêndio de manutenção são minimizados, entre outros, através do conceito inovador de cabeamento e de alimentação de energia. Assim, a série KR QUANTEC se destaca com uma considerável redução dos custos correntes.

Proteção ESD

Por padrão, o robô é protegido contra carga ou descarga eletrostática não controlada e, portanto, equipado para o manuseio seguro de componentes eletrônicos sensíveis.

Da máquina padrão para a máquina com otimização de processo – com Motion Modes digitais

Com os Software Add-ons você otimiza o desempenho do robô de acordo com o processo ou etapa parcial de processo.

– Performance Mode: une velocidade e precisão e tem aplicação universal para as mais diferentes aplicações.

– Path Mode: aumenta a precisão no deslocamento de trajetória, tanto em baixas como também em altas velocidades de trajetória.

– Dynamic Mode: reduz os tempos de ciclo e confere maior velocidade ao KR QUANTEC – para tempos de ciclo reduzidos em cerca de 10 %.

Flexível e extremamente seguro: O KR QUANTEC é um robô de investimento seguro para a sua produção.

O novo KR QUANTEC: Our champion goes digital

Características inovadoras, baixo Total Cost of Ownership e tecnologia imbatível – A nova geração do multitalento convence como máquina de alta flexibilidade e investimento seguro para a produção.

Planejamento flexível de células e instalações

A série KR QUANTEC simplifica sustentavelmente a engenharia, mesmo em situações complexas, através de contornos interferentes reduzidos com uma mão mais esguia e uma menor área de ocupação. O contorno interferente otimizado das inovadoras alimentações de energia assegura, além disso, uma simulação simplificada e um planejamento mais econômico de células. Também os curtos sobrecursos dos robôs em caso de parada, permitem um design compacto de células e instalações, e permitem flexibilidade no planejamento e na realização de instalações.

 
Linhas de contorno mais esguias

Variante Foundry: Moldar, fundir e usinar de forma ideal em ambientes de trabalho úmidos, empoeirados e quentes

Da fabricação do molde de areia, passando pela fundição e forja, até o revestimento de superfícies: na versão Foundry, o KR QUANTEC totalmente equipado nos graus de proteção IP67 e IP65 é apropriado para o uso na indústria de fundição e de forja, e trabalha de forma segura em temperaturas até 55 °C, bem como até 10 s por minuto a 180 °C, p.ex., quando a garra entra no forno.
  • Redutores revestidos com sistema de vedação reforçado

    Tecnologia de vedação e lubrificantes extremamente resistentes; vedação reforçada nos eixos 4-6
  • Flange em aço inoxidável

    Por padrão, incluído em mão Foundry grande; opcionalmente disponível para mão Foundry pequena
  • Sistema de sobrepressão opcional

    Sistema de ar de bloqueio opcional para a carcaça do braço e unidades para o controle de pressão
  • Pintura em duas camadas

    Revestimento de tinta extremamente resistente e durável

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR QUANTEC

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

KR QUANTEC (6 eixos) - dados técnicos

Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Ficha de dados
KR 120 R2700-2
Carga total nominal
120 kg
Alcance máx.
2701 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 120 kg
  • Alcance máx. 2701 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 120 R2700-2 F
Carga total nominal
120 kg
Alcance máx.
2701 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 120 kg
  • Alcance máx. 2701 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 120 R2700-2 HO
Carga total nominal
120 kg
Alcance máx.
2701 mm
Versão ambiente
Food
Ficha de dados
  • Carga total nominal 120 kg
  • Alcance máx. 2701 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Food
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 120 R3100-2
Carga total nominal
120 kg
Alcance máx.
3100 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 120 kg
  • Alcance máx. 3100 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 120 R3100-2 F
Carga total nominal
120 kg
Alcance máx.
3100 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 120 kg
  • Alcance máx. 3100 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 120 R3500-2 P
Carga total nominal
120 kg
Alcance máx.
3505 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 120 kg
  • Alcance máx. 3505 mm
  • Forma de construção Robô para sequenciador de prensas
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 120 R3500-2 P-C
Carga total nominal
120 kg
Alcance máx.
3505 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 120 kg
  • Alcance máx. 3505 mm
  • Forma de construção Robô para sequenciador de prensas
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Teto
KR 120 R3900-2 K
Carga total nominal
120 kg
Alcance máx.
3904 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 120 kg
  • Alcance máx. 3904 mm
  • Forma de construção Console
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 150 R2700-2
Carga total nominal
150 kg
Alcance máx.
2701 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 150 kg
  • Alcance máx. 2701 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 150 R2700-2 F
Carga total nominal
150 kg
Alcance máx.
2701 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 150 kg
  • Alcance máx. 2701 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 150 R3100-2
Carga total nominal
150 kg
Alcance máx.
3100 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 150 kg
  • Alcance máx. 3100 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 150 R3100-2 F
Carga total nominal
150 kg
Alcance máx.
3100 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 150 kg
  • Alcance máx. 3100 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 150 R3100-2 HO
Carga total nominal
150 kg
Alcance máx.
3100 mm
Versão ambiente
Food
Ficha de dados
  • Carga total nominal 150 kg
  • Alcance máx. 3100 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Food
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 180 R2900-2
Carga total nominal
180 kg
Alcance máx.
2900 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 180 kg
  • Alcance máx. 2900 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 180 R2900-2 F
Carga total nominal
180 kg
Alcance máx.
2900 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 180 kg
  • Alcance máx. 2900 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 180 R3500-2 K
Carga total nominal
180 kg
Alcance máx.
3505 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 180 kg
  • Alcance máx. 3505 mm
  • Forma de construção Console
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 180 R3500-2 K-F
Carga total nominal
180 kg
Alcance máx.
3505 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 180 kg
  • Alcance máx. 3505 mm
  • Forma de construção Console
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 210 R2700-2
Carga total nominal
210 kg
Alcance máx.
2701 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 210 kg
  • Alcance máx. 2701 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 210 R2700-2 F
Carga total nominal
210 kg
Alcance máx.
2701 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 210 kg
  • Alcance máx. 2701 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 210 R3100-2
Carga total nominal
210 kg
Alcance máx.
3100 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 210 kg
  • Alcance máx. 3100 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 210 R3100-2 C
Carga total nominal
210 kg
Alcance máx.
3065 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 210 kg
  • Alcance máx. 3065 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Teto
KR 210 R3100-2 F
Carga total nominal
210 kg
Alcance máx.
3100 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 210 kg
  • Alcance máx. 3100 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 210 R3300-2 K
Carga total nominal
210 kg
Alcance máx.
3305 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 210 kg
  • Alcance máx. 3305 mm
  • Forma de construção Console
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 210 R3300-2 K-F
Carga total nominal
210 kg
Alcance máx.
3305 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 210 kg
  • Alcance máx. 3305 mm
  • Forma de construção Console
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 240 R2900-2
Carga total nominal
240 kg
Alcance máx.
2900 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 240 kg
  • Alcance máx. 2900 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 240 R2900-2 C
Carga total nominal
240 kg
Alcance máx.
2865 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 240 kg
  • Alcance máx. 2865 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Teto
KR 240 R2900-2 F
Carga total nominal
240 kg
Alcance máx.
2900 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 240 kg
  • Alcance máx. 2900 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 240 R2900-2 HO
Carga total nominal
240 kg
Alcance máx.
2900 mm
Versão ambiente
Food
Ficha de dados
  • Carga total nominal 240 kg
  • Alcance máx. 2900 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Food
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 250 R2700-2
Carga total nominal
250 kg
Alcance máx.
2701 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 250 kg
  • Alcance máx. 2701 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 250 R2700-2 C
Carga total nominal
250 kg
Alcance máx.
2671 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 250 kg
  • Alcance máx. 2671 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Teto
KR 250 R2700-2 F
Carga total nominal
250 kg
Alcance máx.
2701 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 250 kg
  • Alcance máx. 2701 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 270 R3100-2 K
Carga total nominal
270 kg
Alcance máx.
3105 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 270 kg
  • Alcance máx. 3105 mm
  • Forma de construção Console
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 270 R3100-2 K-F
Carga total nominal
270 kg
Alcance máx.
3105 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 270 kg
  • Alcance máx. 3105 mm
  • Forma de construção Console
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 300 R2700-2
Carga total nominal
300 kg
Alcance máx.
2701 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 300 kg
  • Alcance máx. 2701 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 300 R2700-2 C
Carga total nominal
300 kg
Alcance máx.
2671 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
  • Carga total nominal 300 kg
  • Alcance máx. 2671 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Teto
KR 300 R2700-2 F
Carga total nominal
300 kg
Alcance máx.
2701 mm
Versão ambiente
Foundry
Ficha de dados
  • Carga total nominal 300 kg
  • Alcance máx. 2701 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Foundry
  • Posição(ões) de montagem Piso
%x de %y robôs visíveis